Vippe dobbel med kontrollvindu

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 3631 01
3631 01
EAN 4010337041108
PE 1
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 3631 03
3631 03
EAN 4010337041115
PE 10
PS 01
renhvit silkematt
Bestillingsnr 3631 27
3631 27
EAN 4010337041153
PE 1
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 3631 28
3631 28
EAN 4010337041160
PE 1
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 3631 26
3631 26
EAN 4010337041146
PE 1
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 3631 005
3631 005
EAN 4010337065722
PE 1
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 3631 015
3631 015
EAN 4010337110552
PE 1
PS 11
 
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

vippekontrollbr. kronev. ttykk.kontrollbr. kronev.

Egenskaper

Egenskaper

  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - artikkelnumerene gammelt/nytt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger