eNet trådløs dimmeaktuator enkel Mini
20 – 250 W/VA

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5420 00
4509291
5420 00
4509291
EAN 4010337774143
PE 1/5
PS 42
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådløs dimmeaktuator gjør det mulig å koble og dimme ulike elektriske laster.
  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres for hver utgang
  • Scenedrift.
  • Statusvisning med LED.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløse sensorer.
  • Kortslutnings- og overtemperaturvern.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren.

Kan stilles inn med eNet server:

  • Maksimal lysstyrke.
  • Dimmeprosedyre.
  • Dimmehastighet.
  • Etterløpstid.
  • Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
  • Opp- el. neddimmingsrampe.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Permanent på, permanent av.
  • Hotellfunksjon.
  • Lysregulering.
  • Repeaterfunksjon.
  • Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Effekttap:
maks. 1,5 W

Beredskapsmodus:
maks. 0,5 W

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Tilkoblingseffekt
Glødelamper:
20 til 250 W
HV-halogenlamper:
20 til 250 W
viklet transformator:
20 til 250 VA
viklet transformator med LS-LED:
20 til 100 VA
Tronic-trafo:
20 til 250 W
elektronisk transformator med LS-LED:
vanl. 20 til 100 W
LED-lamper:
vanl. 3 til 70 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 70 W

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Mål:
Ø 53,0 H 28,0 mm

Merknader

  • Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 542000

RFA, 480 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 542000

IFC, 58 Kb

Laste


Trådløs dimmeaktuator 1-kanals Mini
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5420 00

PDF, 342 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


eNet wireless dimming actuator, 1-gang Mini 20 – 250 W/VA
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5420 00

PDF, 186 Kb

Laste


Wireless dimming actuator, 1-gang Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5420 00

PDF, 344 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger