Ny

Vippe med symbol og tekstfelt
Dørklokke

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 3673 66
3673 66
EAN 4010337040231
PE 1
PS 13
antrasitt
Bestillingsnr 3673 67
3673 67
EAN 4010337040248
PE 1
PS 13
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 3673 65
3673 65
EAN 4010337040224
PE 1
PS 13
 
Nyhet.
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
  • Vannbeskyttet innfelt IP44

Tekniske data

Høyde på tekstskiltet:
12 mm

Merknader

  • Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med plugger.

Leveringsomfang

  • Blanko tekstskilt medfølger.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - artikkelnumerene gammelt/nytt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger