System 3000 boks for lysstyrke- og temperatursensor

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
grå
Bestillingsnr 5467 00
5467 00
EAN 4010337096351
PE 1
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Påvegghus egnet for fastliming av System 3000 lysstyrke- og temperatursensor BT.
  • Påvegghus i polykarbonat, fargen ligner på RAL 7035.
  • Det gjennomsiktige lokket i polykarbonat har svart skrift og en ledig plass for lysstyrkesensoren.

Tekniske data

Beskyttelsesgrad:
IP66

Omgivelsestemperatur:
-15 °C til +55 °C

Mål
B x H x D:
100 x 52 x 37 mm
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
System 3000 housing for brightness and temperature sensor
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5467 00

PDF, 141 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger