Varmeaktuator 6-dobbel for Gira One og KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2139 00
2139 00
EAN 4010337110194
PE 1
PS 66
 
Erstatter 212900

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Enkeltromregulering mulig med faste regulatorer og ventilutgangsparing.
  • Aktuator for kobling av termiske aktuatorer i varme- og kjølesystemer.
  • Utgangene er kortslutnings- og overbelastningssikre.
  • Styrbare aktuatorer med nominell spenning 24 V eller 230 V.
  • Manuell betjening av utgangene.
  • Varmebehovsmelding, for eksempel til en varmepumpe i kombinasjon med koblingsaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel (bestillingsnr. 5061 00) eller koblingsaktuator dobbel / persienneaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel (bestillingsnr. 5062 00)
  • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

Ventilutganger

  • 6 elektroniske ventilutganger som er uavhengige av hverandre.
  • Ventilaktivering med karakteristikk “strømløs åpen” eller “strømløs lukket” kan parametriseres for hver utgang.
  • Beskyttelse mot fastsittende ventiler i form av intelligent ventilspyling i 5 min én gang i uken.
  • Boost-funksjon for rask oppvarming i forbindelse med radiatorer – forbrukere (elektrisk eller vannbårent system).

Romtermostat

  • 6 uavhengige regulatorer for varme- og kjøledrift, optimert til det gjeldende varme- og kjølesystemet: Gulvvarme (elektrisk eller vannbåren), radiatorer (elektrisk eller vannbåret system), gulvkjøling
  • Varmereguleringstypen kan stilles inn. Konstant PI-regulering eller koblende 2-punktsregulering.
  • Driftsmåter: Komfort, standby, natt og frost-/varmebeskyttelse.
  • Automatisk varme-/kuldebehovsmelding: Aktuatoren analyserer kontinuerlig innstillingsverdiene til tilordnede utganger og informerer Gira One-systemet ved varme-/kuldebehov på en utgang el. i en varme-/kjølekrets. Releet til den tilknyttede koblingsaktuatoren lukkes eller åpnes avhengig av varme-/kuldebehovsmeldingen. Dette gir mulighet til energieffektiv aktivering av brenner- og kjelestyringer med egnede styreinnganger (for eksempel behovstilpasset omkobling mellom innstilt verdi for reduksjon og komfort i en sentral kondenserende kjel eller varmepumper).
  • Grenseverdiinnstilling for gulvtemperaturen.
  • Automatisk registrering av åpne vinduer ved temperatursenking eller med vinduskontakt, inkl. bestemmelse av varigheten på frostbeskyttelsen.
  • Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter.
  • Forespørsel om omkobling oppvarming/kjøling f.eks. via en binærinngang som evaluerer koblingskontakten til en varmepumpe, for å muliggjøre videresending av den aktuelle driftsmodusen (oppvarming eller kjøling) til varmeregulatoren.
  • Romtemperaturmåling via enkel eller dobbel trykknapp: Automatisk beregning av gjennomsnittsverdi hvis flere knapper for romtemperaturmåling er tilordnet utgangen.

Tekniske data

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspenning:
4 kV (KNX/EIB-bussledning)

Utganger:
6

Regulator:
6

Kontakttype:
Triac

Koblingsspenning:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Koblingsstrøm:
5 til 160 mA

Innkoblingsstrøm:
maks. 1,5 A (2 s)

Antall aktuatorer per utgang
AC 230 V drivenheter:
4
AC 24 V drivenheter:
2

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Strømforbruk:
4,5 til 10 mA

Merknader

  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4
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
Gira One
ABC-bøker / systemprinsipper

Grunnleggende system

Bestillingsnr

PDF, 17.867 Kb

Laste


Varmeaktuator seksdobbel med regulator for Gira One
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2139 00

PDF, 1.922 Kb

Laste


Varmeaktuator seksdobbel med regulator for KNX
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2139 00

PDF, 1.920 Kb

Laste


Varmeaktuator seksdobbel med regulator for KNX
Produktdatabase

fra ETS5.7.7

Bestillingsnr 2139 00

ZIP, 1.324 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira One
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 17.721 Kb

Laste


Heating actuator 6-gang with controller for Gira One
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2139 00

PDF, 1.923 Kb

Laste


Heating actuator 6-gang with controller for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2139 00

PDF, 1.921 Kb

Laste


Heating actuator 6-gang with controller for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2139 00

PDF, 5.225 Kb

Laste


Heating aktuator 6-gang with controller for KNX
Product database

from ETS5.7.7

Bestillingsnr 2139 00

ZIP, 1.324 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger