Ny

Tastsensor 4.95 Komfort dobbel for Gira One og KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
hvit
Bestillingsnr 5002 003
5002 003
EAN 4010337070856
PE 1
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 5002 028
5002 028
EAN 4010337070863
PE 1
PS 06
 
Nyhet.

Alternative description

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Tastsensor 4.95 Komfort for betjening av Gira One-forbrukere.
  • Integrert temperatursensor for måling av romtemperatur.
  • Integrert luftfuktighetssensor for måling av innendørs luftfuktighet.
  • Inngang for ekstern fjernsensor for måling av gulvtemperatur.
  • Tastsensor 4.95 Komfort med målene 95 x 95 mm.
  • Idriftsetting av tastsensorer fra indeks 01 med Gira Project Assistent (GPA) versjon 5.1.

Betjeningsfunksjoner

  • Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe.
  • Dimming av lys.
  • Betjening av solavskjermings- og lufteforbrukere (persienne, rullegardiner, takvinduer, takkuppel og markise).
  • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solavskjermings- og utluftingsforbrukere.
  • Henting av scenevarianter.
  • Bruk som trappeoppgangsknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere.
  • Funksjon som etasjeanropstrykknapp sammen med Gira G1.
  • Styring av Sonos-audioenheter.
  • Styring av Hue forbrukere.
  • Styring av eNet-forbrukere.
  • Funksjon som dør- eller garasjeportåpner.
  • Boost-funksjon.

Betjeningskonsept

  • Vannrett montering (betjening med venstre/høyre tast)
  • Koblingsfunksjon: venstre tast: omkobling; høyre tast: omkobling
  • Dimmefunksjon kort trykk: venstre tast: omkobling; høyre tast: omkobling
  • Dimmefunksjon langt trykk: venstre tast: mørkere; høyre tast: lysere
  • Solavskjermingsfunksjon:
    venstre tast: kjøre ned; høyre tast: kjøre opp
  • Scenefunksjon: venstre tast: scenevariant 2; høyre tast: scenevariant 1
  • Trappeoppgangsfunksjon: venstre/høyre tast: innkobling
  • Garasjeportfunksjon: venstre/høyre tast: impuls / stigende flanke
  • Døråpnerfunksjon: venstre/høyre tast: impuls / stigende flanke
  • Sonos-audiostyring: venstre tast: avspilling favoritt 1; høyre tast: avspilling/pause
  • Etasjeanrop (G1): : venstre/høyre tast: Utløse etasjeanrop
  • Boost: venstre tast: omkobling; høyre tast: omkobling

Romtemperatur

  • Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren.

LED-indikator

  • Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av.
  • Farge på status-LED kan stilles inn (rød, grønn, blå, gul, cyan, oransje, fiolett eller hvit).
  • Valgt funksjon for statuslysdioden kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator.

Tekniske data

Gira One Medium:
TP256

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Tilkobling:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse:
III

Monteringsdybde:
16 mm

Knapper:
95 x 95 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
  • KNX Data Secure-kompatibel.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert.
  • Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
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
Tastsensor 4 Komfort
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 1.713 Kb

Laste


Tastsensor 4 Komfort
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.6

Bestillingsnr 5001 ..
5002 ..
5004 ..

ZIP, 1.050 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Pushbutton sensor 4 Komfort
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 1.712 Kb

Laste


Pushbutton sensor 4 Komfort
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.256 Kb

Laste


Pushbutton sensor 4 Komfort
Product database

Product database from ETS5.6

Bestillingsnr 5001 ..
5002 ..
5004 ..

ZIP, 1.050 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger