DALI trådløs eNet styreenhet enkel Mini

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5422 00
4509293
5422 00
4509293
EAN 4010337774198
PE 1/5
PS 42
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • DALI trådløs eNet styreenhet gjør det mulig å slå på/av og stille inn lysstyrken til DALI lys.
  • Felles betjening av alle tilkoblede DALI ballastapparater, broadcast.
  • DALI forsyning for maks. tolv deltakere.
  • Parallellkobling av opptil seks trådløse styreenheter DALI Mini for forsyning av maks. 72 deltakere
  • Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres.
  • Scenedrift.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
  • Kortslutnings- og overtemperaturvern.

Kan stilles inn med eNet server:

  • Maksimal lysstyrke.
  • Dimmehastighet.
  • Etterløpstid.
  • Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
  • Opp- el. neddimmingsrampe.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Permanent på, permanent av.
  • Hotellfunksjon.
  • Lysregulering.
  • Repeaterfunksjon.
  • Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
maks. 2 W

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Nominell spenning DALI:
DC 16 V

Utgangsstrøm:
maks. 24 mA

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Mål
B x H:
53 x 28 mm

Merknader

  • Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

DALI lysstyring
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Trådløs styreenhet DALI 1-kanals, Mini
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5422 00

PDF, 350 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


eNet wireless DALI control unit, 1-gang Mini
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5422 00

PDF, 187 Kb

Laste


Wireless DALI control unit, 1-gang Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5422 00

PDF, 353 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger