Strømforbruk:
4,5 til 5,0 mA
AC:
AC 110 til 240 V, 50/60 Hz
Nominell spenning DALI:
DC 16 V (vanl.)
Utgangsstrøm per DALI system:
vanl. 128 mA, maks 250 mA kortvarig
Garantert busstrøm per DALI system:
148 mA
Maksimalt antall adresserbare
DALI driftsenheter:
64 per DALI system
Maksimalt antall adresserbare
DALI sensorer:
32 per DALI system
Overføringshastighet DALI:
1,2 kbit/s
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Ledningslengder mellom gateway og reguleringsenhet
Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C