Vippe med symbol
Dørklokke

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 3286 01
3286 01
EAN 4010337039723
PE 1
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 3286 03
3286 03
EAN 4010337039730
PE 10
PS 01
renhvit silkematt
Bestillingsnr 3286 27
3286 27
EAN 4010337039754
PE 10
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 3286 28
3286 28
EAN 4010337039761
PE 10
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 3286 26
3286 26
EAN 4010337039747
PE 1
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 3286 005
3286 005
EAN 4010337067870
PE 5
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 3286 015
3286 015
EAN 4010337110477
PE 1
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 3286 600
3286 600
EAN 4010337045151
PE 1
PS 11
 
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - artikkelnumerene gammelt/nytt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger