Ny

Tastsensor 4.95 Komfort 4-dobbel for Gira One og KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
hvit
Bestillingsnr 5004 003
5004 003
EAN 4010337070627
PE 1
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 5004 028
5004 028
EAN 4010337070849
PE 1
PS 06
 
Nyhet.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Tastsensor med integrert busskobling og mulighet til tilkobling av en trådbundet fjernføler.
  • Tastsensoren 4.95 skal kompletteres med vippesett som bestilles separat.
    Kontrollpaneler til vippesettene er i ekte kvalitetsmateriale som glass, rustfritt stål eller aluminium med tykkelse på 3 mm.
  • Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
  • Taktil tilbakemelding ved tastetrykk.
  • Funksjoner: Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring, persienne, verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanalsbetjening og regulatorunderenhet.
  • Kobling: Reaksjon ved trykk og/eller slipp, innkobling, utkobling, omkobling.
  • Dimming av lysstyrke og fargetemperatur: Tider for kort og lang aktivering, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering, sending av stopptelegram ved slutt på aktiveringen.
  • Fargestyring: Type fargestyring, fargerom og fargeverdier kan stilles inn. Kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og fargegjennomgang/lysstyrkejustering, startverdien og trinnlengden til justeringen og telegramrepetisjonen ved lengre aktivering kan stilles inn.
  • Persiennestyring: Fore forskjellige betjeningskonsepter med tider for kort og lang aktivering og lamelljustering.
  • Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver) og verdien kan stilles inn.
  • Sceneforlengelsesenhet: Med eller uten minnefunksjon, åpning av intern scene med eller uten minnefunksjon.
  • 2-kanals betjening: Betjeningen av to uavhengige kanaler kan stilles inn for hver vippe eller knapp. Dermed kan inntil to telegrammer sendes på bussen med et knappetrykk. Kanalene kan uavhengig av hverandre parametriseres for funksjonene kobling, verdigiver eller åpning av scene.

Regulatorunderenhet-egenskaper

  • Med tastsensorfunksjonen regulatorunderenhet kan eksterne romtermostater aktiveres.
  • Skifte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og forsyvning av nominell verdi.
  • Vurdering av regulatortilstanden via status-LED.

Funksjonene til status-LED-ene

  • Hver status-LED kan parametriseres uavhengig til grensesnittet.
  • Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt, blått, gult, turkis, oransje, fiolett eller hvitt.
  • Funksjoner status-LED-er: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, invertert statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus og visning av invertert tilstedeværelsesstatus.
  • I tillegg kan en overlagret funksjon aktiveres for hver status-LED, slik at en annen farge og visningsmåte kan stilles inn.

Generelle funksjoner

  • LED-alarmmelding: Alle LED-er på tastsensoren kan blinke rødt samtidig ved en alarmmelding.
  • LED-orienteringslys: Som orienteringshjelp kan alle LED-er være slått av eller på permanent, vise statusen til et separat kommunikasjonsobjekt (PÅ, AV, blinking) eller slås på ved trykk på en knapp og slås av igjen automatisk etter en forsinkelsestid.
  • LED-nattsenking: Styring av lysstyrken til alle status-LED-ene via et kommunikasjonsobjekt. Dermed er det f.eks. mulig å redusere lysstyrken om natten til en verdi som er konfigurert i ETS.
  • Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper el. vipper.
  • Scenefunksjon: Intern lagring av opptil åtte scener med åtte utgangskanaler.
  • Temperaturmåling:Romtemperaturmålinger utført av intern føler, intern og trådbundet fjernføler eller intern og ekstern føler.
  • Romfuktighetsmåling:Måling av romluftfuktighet utført av intern føler.
  • Demonteringsbeskyttelse
  • Vipper kan tilpasses individuelt via Giras tekstservice.
  • Vippesett med opptil 3 mm tykt originalt materiale kan bestilles separat.
  • Fra I01 tilleggstast på underkant av tastsensoren.
  • Funksjoner: Kobling, dimming og fargetemperatur, skyggelegging, verdigiver og scene-underenhet.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Tilkobling:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse:
III

Monteringsdybde:
16 mm

Knapper:
95 x 95 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
  • Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
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
Tastsensor 4 Komfort
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 1.713 Kb

Laste


Tastsensor 4 Komfort
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.6

Bestillingsnr 5001 ..
5002 ..
5004 ..

ZIP, 1.050 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Pushbutton sensor 4 Komfort
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 1.712 Kb

Laste


Pushbutton sensor 4 Komfort
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.256 Kb

Laste


Pushbutton sensor 4 Komfort
Product database

Product database from ETS5.6

Bestillingsnr 5001 ..
5002 ..
5004 ..

ZIP, 1.050 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger