Kombinasjon vippebryter (10A) /SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ vannrett med klapplok
Universal-utkoblingsvendebryter

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
grå
Bestillingsnr 4177 30
4177 30
EAN 4010337092544
PE 5
PS 24
 
Erstatter 0177 30 med full kompatibilitet

Egenskaper

Egenskaper

  • Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.

Tekniske data

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Istedenfor stikkontakten kan også brytere, trykknappar eller lyssignaler brukes.
  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.