USB-datagrensesnittinnsats for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2014 00
2014 00
EAN 4010337072928
PE 1
PS 26
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Tilkobling av PC til KNX anlegg.
  • Adressering og programmering av og feilsøking på KNX enheter.
  • Kompatibel med KNX Data Secure-produkter.
  • Rask nedlasting av applikasjonene (Long Frame-støtte fra ETS5).
  • Kompatibel med ETS4, ETS5 (og høyere).

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
USB-kontakt:
Type B, versjon 2.0

Overføringsprotokoll:
USB 2.0 (også kompatibel med USB 1.1 og USB 3.0)

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Kompatibel med Gira HomeServer fra versjon 4.9.
  • Montering på DIN-profilskinne.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 2
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
PDF, 281 Kb

Laste


USB-datagrensesnitt, USB-datagrensesnittinnsats
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2014 00
2024 00

PDF, 237 Kb

Laste


USB-datagrensesnitt, USB-datagrensesnittinnsats
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS4.

Bestillingsnr 2014 00
2024 00

ZIP, 44 Kb

Laste


USB-datagrensesnitt, USB-datagrensesnittinnsats
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.7

Bestillingsnr 2014 00
2024 00

ZIP, 83 Kb

Laste


Nedlasting (en)


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


USB data interface, USB data interface insert
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2014 00
2024 00

PDF, 238 Kb

Laste


USB data interface, USB data interface insert
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2014 00
2024 00

PDF, 675 Kb

Laste


USB data interface, USB data interface insert
Product database

Product database from ETS4.

Bestillingsnr 2014 00
2024 00

ZIP, 44 Kb

Laste


USB data interface, USB data interface insert
Software

Project file for updating the USB data interface, from ETS5.

Bestillingsnr 2014 00
2024 00

ZIP, 3.403 Kb

Laste


USB data interface, USB data interface insert
Product database

Product database from ETS5.7.

Bestillingsnr 2014 00
2024 00

ZIP, 83 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger