eNet trådløs solsensor Solar

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 5461 02
4500505
5461 02
4500505
EAN 4010337774334
PE 1
PS 42
 

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådløs solsensor for lysstyrkeavhengig styring av eNet-aktuatorer.
  • Monteres på en vindusrute innendørs.
  • Utløsing av scener ved over- og underskridelse av de innstilte solbeskyttelses- og skumringsverdier.
  • Temperaturavhengig solbeskyttelses er mulig.
  • Scenetaster for solavskjerming og skumring.
  • Lysstrykemåling via lysstyrkesensor.
  • Sender lysstyrkeverdier til eNet server ved lysstyrkeendring på mer enn 50 %.
  • Testdrift for tilpassing av solbeskyttelses- og temperaturteskelverdi.
  • Apparat med solenergiforsyning.
  • Integrert akkumulator som energilager.

Kan stilles inn med eNet server:

  • Fullkryptert trådløs overføring (AES-CCM) fra eNet server Software versjon 2.0.
  • Betjeningssperrer.
  • Oppførsel til atuatorer ved oppheving av en scene.
  • Oppdatering av apparatprogramvaren.
  • Bruke lysstyrkeverdier som hvis-betingelse i hvis/da-regulering, for å aktivere handlinger, scener og tidskoblingsur.

Tekniske data

Lysstyrke:
4000 til 80000 lx

Skumring:
5 til 250 lx

Temperaturinnstilling:
+15 °C til +40 °C

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Mål:
Ø 75,0 H 30,0 mm

Merknader

  • Godkjenning for trådløs bruk gjelder for land i EU og EFTA.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Trådløs solsensor Solar
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5461 02

PDF, 1.261 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


eNet wireless sun sensor, Solar
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5461 02

PDF, 186 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Wireless Solar sun sensor
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5461 02

PDF, 1.262 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger