Temperaturfølermodul for Gira G1

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
svart
Bestillingsnr 2091 00
2091 00
EAN 4010337014331
PE 1
PS 36
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

Gira G1 Power over Ethernet Gira G1 230 V Gira G1 24 V

Egenskaper

Egenskaper

  • Temperaturfølermodul for Gira G1 XS som nativ rombetjeningsenhet for KNX og Gira One samt som X1-Client.

Tekniske data

Målenøyaktighet:
± 0,5 K

Beskyttelsesklasse:
IP20

Mål
B x H x D:
44 x 11 x 6 mm

Merknader

  • Settes inn i mottaksrammen til Gira G1 XS.
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
Gira G1 temperaturfølermodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2091 00

PDF, 1.259 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira G1 temperature sensor module
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 2091 00

PDF, 1.238 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger