Tilstedeværelsesdetektor Mini Standard for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2220 00
4500708
2220 00
4500708
EAN 4010337014683
PE 1
PS 06
 

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Tilstedeværelsesdetektor for tilstedeværelsesovervåking (driftsmodus: tilstedeværelsesdetektor), bevegelsesregistrering (driftsmodus: takovervåking) eller overvåking i form av varslingstelegrammer (driftsmodus: detektor) innen- eller utendørs. Med sin diskrete design, den svært flate konstruksjonen og det fleksible monteringskonseptet er tilstedeværelsesdetektor Mini svært godt egnet for objekter med høye arkitektoniske krav.

Egenskaper

Egenskaper

  • Ekstremt flat innbygging.
  • Klemmemontering på senkede tak.
  • Takmontering til faste tak i apparatboks iht. DIN 49073 ved hjelp av ekstra tilbehør.
  • Påveggmontering i påvegg-apparatboks (ekstra tilbehør).
  • Beskyttelsesgrad IP44 gir mulighet for montering utendørs el. i våtrom.
  • Designring som kan males og dermed tilpasses til fargen på veggen eller taket.
  • Alle betjeningselementer (f.eks. programmeringknappen) er lett tilgjengelige fra fremsiden når designringen er tatt av. Dermed kreves ingen demontering ved senere justering eller programmering via ETS.
  • Enhet for takmontering med integrert KNX busstilkobling.
  • PIR-sensorer: tre sensorer, integrert lysstyrkesensor.
  • Følsomheten til bevegelsesregistreringen kan stilles inn manuelt via innstilleren.
  • Følsomheten kan konfigureres via ETS.
  • Følsomhetsinnstilleren på apparatet kan deaktiveres via programvaren.
  • Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
  • En funksjonsblokk kan konfigureres.
  • Innstillbar driftsmåte: takovervåking, tilstedeværelsesdetektor, detektor.
  • enkeltapparat, master, slave kan stilles inn.
  • Driftsmåte ved enkeltapparat/master: Automatisk, halvautomatisk (manuelt PÅ / automatisk AV el. automatisk PÅ / manuelt AV).
  • To utganger (ved funksjon: takovervåking, tilstedeværelsesdetektor).
  • Utgang (ved funksjon: takovervåking, tilstedeværelsesdetektor): kobling, trappeoppgangfunksjon, kobling med tvangsstilling, dimmeverdigiver, lyssceneunderenhet, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, temperaturdriftsmodus.
  • Skumringstrinn kan stilles inn via eksternt kommunikasjonsobjekt eller via innlæring.
  • Ekstra sendeforsinkelse via eksternt kommunikasjonsobjekt.
  • Adaptiv utkoblingsforsinkelse (selvprogrammerende ekstra sendeforsinkelse).
  • Korttids-tilstedeværelsesfunksjon.
  • Tilbakemelding for skumringstrinn.
  • Sperrefunksjon.
  • Manuell aktivering via tastsensor (separat kommunikasjonsobjekt).
  • Utkoblingslysstyrke (ved tilstedeværelsesdetektor) via innlæring.
  • Måling av tid etter siste bevegelse.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Monteringshøyde:
2,20 m til 5 m

Registreringsvinkel:
360°

Monteringshøyde 3 m
Registreringsområde:
Ø ca. 12 m

Lysstyrkesensor
Måleområde:
10 til 2000 lx
Registreringsområde:
5 m Ø

Byggehøyde på tak
Designring:
1,25 mm
inkl. linse:
4,8 mm

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +55 °C

Relativ luftfuktighet:
10 til 100 % (ingen kondens)

Beskyttelsesgrad:
IP44

Beskyttelsesklasse:
III

Tilkobling KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Monteringsdybde:
34 mm

Merknader

  • Tilstedeværelsesdetektoren Mini er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.

Leveringsomfang

  • Designring liten følger med ved levering.
  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål i mm

Takutsparing: 44 -
Dimensjoner (inkl. liten designring): 53,5 38
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
Bestillingsnr 222000

RFA, 448 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 222000

IFC, 93 Kb

Laste


Tilstedeværelsesmelder Mini Standard
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0d.

Bestillingsnr 2220 00

VD4, 134 Kb

Laste


Tilstedeværelsesmelder Mini Standard, Tilstedeværelsesmelder Mini Komfort
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2220 00
2225 00

PDF, 1.697 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Presence detector Standard Mini
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2220 00

PDF, 6.066 Kb

Laste


Presence detector Standard Mini
Product database

Product database from ETS3.0d.

Bestillingsnr 2220 00

VD4, 135 Kb

Laste


Presence detector Standard Mini, Presence detector Comfort Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2220 00
2225 00

PDF, 1.696 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger