System 3000 universal-LED-dreiedimmeinnsats Standard

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2450 00
1400317
2450 00
1400317
EAN 4010337031406
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Automatisk innstilling av dimmerprinsippet som passer til lasten (fasesnitt eller faseavsnitt).
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Minimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.

Tekniske data

No­mi­nell spen­ning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Be­red­skaps­mo­dus:
maks. 0,35 W

Til­kob­lings­ef­fekt ved 25 °C
HV-​LED-lamper (fase­snitt):
vanl. 3 til 60 W
HV-​LED-lamper (fase­av­snitt):
vanl. 3 til 120 W
Kom­pakt­lys­rør:
vanl. 3 til 60 W
Gløde­lam­per:
20 til 210 W
HV-​halogenlamper:
20 til 210 W
Tronic-​transformatorer:
20 til 210 W
elekt­ro­nisk trans­for­ma­tor med LS-​LED:
vanl. 20 til 60 W
vik­let trans­for­ma­tor:
20 til 210 VA
vik­let trans­for­ma­tor med LS-​LED:
type 20 inn­til 60 VA

Led­nings­leng­de
Last:
maks. 100 m

Mon­te­ring:
i ap­pa­rat­boks etter DIN 49073

Mon­te­rings­dyb­de:
24 mm

Om­gi­vel­ses­tem­pe­ra­tur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå flimring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.
  • Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Tronic-trafoer og viklede trafoer til 50 W.
  • Elektroniske transformatorer og ballaster for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.
  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.
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
Universal-LED-dreiedimmerinnsats Standard
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2450 00

PDF, 429 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 4.415 Kb

Laste


Universal LED rotary dimming insert Standard
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2450 00

PDF, 429 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger