Videoforsterker

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 1222 00
6306555
1222 00
6306555
EAN 4010337886105
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Videoforsterkeren øker rekkevidden i Gira porttelefonanlegg med videofunksjon.
  • Den hever nivået på det innkommende videosignalet til det maksimalt tillatte bussnivået og sender ut dette på utgangen. Dermed kompenseres effekttapet fra kilden til videosignalet og frem til videoforsterkerens inngang.

Kombihuset gir mulighet til tre monteringsmåter

  • Påvegg (f.eks. i en vanlig forgreningsboks).
  • Innfelt (i en apparatboks).
  • Som tavlemontert enhet (med den inkluderte DIN-adapteren).

Tekniske data

Spenningsforsyning:
DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger
2-trådsbuss IN:
2 x skruklemme
2-trådsbuss OUT:
2 x skruklemme

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Mål
Videoforsterker:
B 36 x H 52 x D 27 mm

Merknader

  • Med videoforsterkeren kan den maksimale kabellengden mellom dørstasjon og svarapparat forlenges fra 100 til 300 m.
  • Ingen ytterligere konfigurasjon er nødvendig ved igangkjøring, ettersom videoforsterkeren automatisk tilpasser seg til det eksisterende ledningsnettet.

Leveringsomfang

  • Tavlemontert-adapter følger med.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse – for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Videoforsterker
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1222 00

PDF, 807 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Video amplifier
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1222 00

PDF, 1.641 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger