Vindsensor Standard

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 0913 00
0913 00
EAN 4010337913009
PE 1
PS 06
 

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Vindsensoren muliggjør f.eks. innkjøring av persienner avhengig av vindstyrken. Ømfintlige persiennelameller kan dermed beskyttes mot vind.
  • Vindgiveren omformer vindhastigheten til elektriske signaler.
  • Den monteres på taket eller på en husvegg og kobles til analyseenheten.
  • Testdrift med test-LED.
  • Testdrift for funksjonstesten.

Tekniske data

Vindgiver
Materiale i giver og skålstjerne:
Plast (ABS), svart
Skåldiameter vindgiver:
Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +55 °C
Tilkoblingsledning:
LIYY 2 x 0,14 mm², lengde 3 m (kan forlenges til maks. 50 m)
Beskyttelsesgrad:

Analyseenhet
Vindvarslingsområde:
3,3 til 24,5 m/s, kan stilles inn i 8 trinn
Koblingskontakt:
Relé med potensialfri lukkekontakt
Maks. belastning:
maks. 2 A
Driftsspenning:
AC 230 V
Beskyttelsesgrad:
IP20

B x H x D:
110 mm x 99 mm x 38 mm

Leveringsomfang

  • Monteringsvinkel følger med ved levering.
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
Vindsensor standard
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 0913 00

PDF, 2.350 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Wind sensor Standard
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 0913 00

PDF, 2.353 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger