PTS-innfelt koblingsaktuator

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 1211 00
1211 00
EAN 4010337211006
PE 1/5
PS 18
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

styreenhet audio TMA styreenhet video TMA

Egenskaper

Egenskaper

  • Innfelt koblingsaktuator for aktivering av en ekstern klokke eller andre forbrukere via Gira porttelefonbuss.
  • Aktivering av en potensialfri koblingskontakt (24 V SELV/ 50 µA bis 1,6 A AC/DC) via 2-tråds buss.
  • Den innfelte koblingsaktuatorer kan aktiveres via:
    knappene “Dør” og “Lys” på svarapparatet,
    etasjeanropstrykknappen på svarapparatet,
    anropsknapp på dørstasjonen,
    anropsknappen på svarapparatet,
    en potensialfri trykknapp (i forbindelse med PTS-trykknappgrensesnitt dobbelt).
  • Den innfelte koblingsaktuatoren har fire forskjellige driftsmoduser: kobling, tidsur/s, tidsur/min og impuls.
  • Impulsfunksjon for aktivering av eksisterende trappeoppgangsautomater.
  • Koblingstiden kan stilles inn trinnløst fra 1 til 10 sek el. 1 til 10 min avhengig av den innstilte funksjonen.
  • LED-indikator for programmering, funksjonsvalg og tidsinnstilling.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
via 2-trådsbuss

Potensialfri relékontakt:
50 µA til 1,6 A ved AC/DC 24 V SELV

Antall anropstrykknapper som kan programmeres:
maks. 16

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +50 °C

Mål
Innfelt koblingsaktuator:
B 43 x H 28 x D 15 mm

Merknader

  • Den innfelte koblingsaktuatoren er beregnet for montering i en dyp apparatboks (60 mm dybde) bak en PTS-busstilkobling.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse – for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Innfelt koblingsaktuator
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1211 00

PDF, 160 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Flush-mounted switching actuator
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1211 00

PDF, 160 Kb

Laste


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger