PTS-kamera-gateway

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 1201 00
1201 00
EAN 4010337100034
PE 1
PS 10
 

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • PTS-kamera-gatewayen integrerer et vanlig analogt kamera i Gira-porttelefonsystemet.
  • Kameraet kan tilordnes til en dørstasjon. Det eksterne kameraet kobles da automatisk inn ved aktivering av anropsknappen.

Kombihuset til PTS-kamera-gateway gir mulighet til tre forskjellige monteringsmåter

  • Påvegg (f.eks. i en vanlig forgreningsboks).
  • Innfelt (i en apparatboks).
  • som tavlemontert enhet (med den medfølgende DIN-adapteren)

Tekniske data

Tilkoblinger
2-trådsbuss OUT:
2 x skruklemme
2-trådsbuss IN:
2 x skruklemme
Video In:
2 x skruklemme
Støtteklemmer:
2 x skruklemme
Relé (veksler):
3 x skruklemme

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Videosignal:
FBAS 1 Vss, PAL-standard

Merknader

  • Ved flere eksterne kameraer kreves en PTS-kameragateway og en spenningsforsyning for hvert eksternt kamera.
  • I et anlegg kan det brukes opptil 10 PTS-kamera-gatewayer, og videosignalet kan maksimalt passere tre PTS-kameragatewayer.
  • Det eksterne kameraet tilkobles med skruklemmer.

Leveringsomfang

  • For kameraer med BNC-tilkobling følger det med en adapter.

Mål i mm

PTS-kamera-gateway: B 36 H 52 T 27
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
PTS-kamera-gateway
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1201 00

PDF, 606 Kb

Laste


Nedlasting (en)


DCS-camera-gateway
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 1201 00

PDF, 568 Kb

Laste


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger