Infomodul for dørstasjon

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Programnøytral
Bestillingsnr 1264 00
6306402
1264 00
6306402
EAN 4010337264002
PE 1
PS 18
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

dørstasjon enk. IF dørstasjon IF 3-d

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Montasje i en vanlig innfelt apparatboks.
  • Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
  • Modulær oppbygning, dermed enkle å montere og utvide.
  • Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Utvidelse av dørstasjonen med en infomodul for visning av husnummer, navn eller annen informasjon..
  • Bakgrunnsbelysning i LED-teknologi, lysfarge hvit. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig belysning.
  • Vanntett deksel i slagfast plast.
  • Tekstsfeltet kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
via tilkoblingskabel

Tilkobling tilkoblingskabel:
2 x støpsellist

Beskyttelsesgrad:
IP44

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Monteringsdybde:
30 mm

Mål i mm

Informasjonsskilt: B 62 H 62

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Merk Gira-produktene dine på nettet
På kun fire trinn kan du her utforme en merking for ditt Gira-produkt og sende utkastet ditt som en bestilling til oss. Velg først produkt. Legg så inn den ønskede teksten og bestem layouten. I en forhåndsvisning kan du kontrollere utkastet og se det i PDF-format. Avslutningsvis bestiller du merkingen som du har utformet, via vår bekveme online-service.
Mer


Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 126400

RFA, 400 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 126400

IFC, 54 Kb

Laste


Anropstast for dørstasjon og infomodul
Monteringsanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1262 00
1263 00
1264 00
1293 00
1294 00
1295 00

PDF, 49 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Call button for door station and info module
Installation instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1262 00
1263 00
1264 00
1293 00
1294 00
1295 00

PDF, 49 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger