Analogaktuator 4-dobbel for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 1022 00
4547660
1022 00
4547660
EAN 4010337010708
PE 1
PS 26
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Analogaktuator 4-dobbel med integrert busstilkobling konverterer KNX telegrammer (1 byte og 2 byte) til analoge utgangssignaler.
  • Disse analoge utgangssignalene gjør det mulig for aktuatorene til varme-, klima- og ventilasjonsteknikken å tilpasse sine utgangsverdier på bakgrunn av bussinformasjon og delta i reguleringsprosesser.
  • Spenningsutganger med kortslutningsovervåking.
  • Utgangstilstanden vises av status-LED-en.
  • Utgangsverdiene kan tvangsstyres.
  • Utganger som ikke er i bruk, kan kobles ut.
  • De fire utgangene parametreres til spennings- eller strømsignaler av programvaren.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Antall utganger:
4

Nominell spenning:
AC 24 V

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Spenningsforsyning:
Skruklemmer
Utganger:
Skruklemmer

Strømsignaler på utgangen
0 til 20 mA:
Belastning ≤ 500 Ω
4 til 20 mA:
Belastning ≤ 500 Ω

Spenningssignaler på utgangen
0 til 1 V:
Belastning ≥ 1 kΩ
0 til 10 V:
Belastning ≥ 1 kΩ

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4
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
Analogaktuator 4-dobbel
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1022 00

PDF, 771 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Nedlasting (en)


4-channel analog actuator
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 1022 00

PDF, 114 Kb

Laste


4-channel analog actuator
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1022 00

PDF, 771 Kb

Laste


Analogue actuator, 4-gang
Product database

Product database from ETS3

Bestillingsnr 1022 00

VD3, 250 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger