System 106 anropsknappmodul
3-dobbel

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
svart matt
Bestillingsnr 5533 925
5533 925
EAN 4010337100720
PE 1
PS 20
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
Påvegghus dobbelt til 5-dobbelt

dørstasjonmod. talemod. En av de følgende artiklene:
PV-hus dob. PV-hus 3-d PV-hus 4-d PV-hus 2x dob. PV-hus 5-d

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning.

Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.
Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.

Kvalitetsmaterialer
Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass.

Enkel installasjon og trinnvis montering
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påvegghusen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

Individuelle tekstmuligheter
Anropsknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira tekstservice.

Egenskaper

Egenskaper

  • Behagelig å betjene, vandalismesikker og i tillegg ripefast anropstrykknapp.
  • Funksjonsendringer, f.eks. fra dobbelt til 4-dobbelt, utføres enkelt ved at tastene skiftes ut.
  • Ulike tekstevarianter er mulig.

Tekniske data

Spenningsforsyning
System:
via flatkabel, 10-polet

Inngangseffekt
Maks.:
160 mW
Standbymodus:
14 mW

Tilkoblinger
System:
2 x støpsellist

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Beskyttelsesgrad:
IP54

Merknader

  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.

Mål i mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Modulær og fleksibel porttelefon
Se hvem som står utenfor døren – med Gira System 106. Edel og puristisk design, robuste materialer og høymoderne teknologi i kompakt konstruksjon sørger for komfort, sikkerhet og en elegant fremtoning ved døren. Det modulære systemet gjør konfigureringen meget fleksibel, og systemet kan når som helst tilpasses eller utvides. Systemet kan enkelt monteres på veggen og egner seg like godt for nybygg som for etterinstallasjon. Gira System 106 er kompatibelt med samtlige Gira svarapparater og porttelefonsystemer fra Gira.
Mer

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse – for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.
Mer

Merk Gira-produktene dine på nettet
På kun fire trinn kan du her utforme en merking for ditt Gira-produkt og sende utkastet ditt som en bestilling til oss. Velg først produkt. Legg så inn den ønskede teksten og bestem layouten. I en forhåndsvisning kan du kontrollere utkastet og se det i PDF-format. Avslutningsvis bestiller du merkingen som du har utformet, via vår bekvemme online-service.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Trådløs veggsender, 1-kanals med tekstfelt, Trådløs veggsender, 3-kanals med tekstfelt
Bruksanvisninger

Bruksanvisning, fra indeksen I03.

Bestillingsnr 5331 ..
5333 ..

PDF, 725 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


Wireless wall transmitter, 1-gang with inscription space, Wireless wall transmitter, 3-gang with inscription space
Operating instructions

Operating instructions, from index I03.

Bestillingsnr 5331 ..
5333 ..

PDF, 724 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger