Tastsensor 4.55 Komfort enkel for Gira One og KNX
med oppstartsvippe

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5041 00
5041 00
EAN 4010337110781
PE 1/5
PS 46
 
Nyhet. Leveringsdato 05/2024.

Alternative description

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Tastsensor 4.55 Komfort for betjening av Gira One-forbrukere.
  • Integrert temperatursensor for måling av romtemperatur.
  • Integrert luftfuktighetssensor for måling av innendørs luftfuktighet.
  • Inngang for ekstern fjernsensor for måling av gulvtemperatur.
  • Tastsensor 4.55 Komfort kombinasjonsegnet i Gira System 55.
  • Idriftsetting av tastsensorer fra indeks 00 med Gira Project Assistent (GPA) versjon 5.1.

Betjeningsfunksjoner

  • Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe.
  • Dimming av lys.
  • Betjening av solavskjermings- og utluftingsforbrukere (persienne, rullegardin, takvindu, takkuppel og markise).
  • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solavskjermings- og utluftingsforbrukere.
  • Henting av scenevarianter.
  • Bruk som trappeoppgangsknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere.
  • Funksjon som etasjeanropstrykknapp sammen med Gira G1
  • Styring av Sonos-audioenheter.
  • Styring av Hue forbrukere.
  • Styring av eNet-forbrukere.
  • Funksjon som dør- eller garasjeportåpner.
  • Boost-funksjon.

Betjeningskonsept vannrett montering (betjening med venstre/høyre tast)

  • Koblingsfunksjon: venstre tast: omkobling; høyre tast: omkobling
  • Dimmefunksjon kort trykk: venstre tast: omkobling; høyre tast: omkobling
  • Dimmefunksjon langt trykk: venstre tast: mørkere; høyre tast: lysere
  • Solavskjermingsfunksjon: venstre tast: kjøre ned; høyre tast: kjøre opp
  • Scenefunksjon: venstre tast: scenevariant 2; høyre tast: scenevariant 1
  • Trappeoppgangsfunksjon: venstre/høyre tast: innkobling
  • Garasjeportfunksjon: venstre/høyre tast: impuls / stigende flanke
  • Døråpnerfunksjon: venstre/høyre tast: impuls / stigende flanke
  • Sonos-audiostyring: venstre tast: avspilling favoritt 1; høyre tast: avspilling/pause
  • Etasjeanrop (G1): : venstre/høyre tast: Utløse etasjeanrop
  • Boost: venstre tast: omkobling; høyre tast: omkobling

Betjeningskonsept loddrett montering (betjening med øvre/nedre tast)

  • Koblingsfunksjon: øvre tast: omkobling; nedre tast: omkobling
  • Dimmefunksjon kort trykk: øvre tast: omkobling; nedre tast: omkobling
  • Dimmefunksjon lang aktivering: Knapp oppe: lysere; knapp nede: mørkere
  • Solavskjermingsfunksjon: øvre tast: kjøre opp; nedre tast: kjøre ned
  • Scenefunksjon: øvre tast: scenevariant 1; nedre tast: scenevariant 2
  • Trappeoppgangsfunksjon: nedre/øvre tast: innkobling
  • Garasjeportfunksjon: øvre/nedre tast: impuls / stigende flanke
  • Døråpnerfunksjon: øvre/nedre tast: impuls / stigende flanke
  • Sonos-audiostyring: øvre tast: avspilling/pause; nedre tast: avspilling favoritt 1
  • Etasjeanrop (G1): : øvre/nedre tast utløse etasjeanrop
  • Boost: øvre tast: omkobling; nedre tast: omkobling

Romtemperatur

  • Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren.

LED-indikator

  • Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av.
  • Farge på status-LED kan stilles inn (rød, grønn, blå, gul, cyan, oransje, fiolett eller hvit).
  • Funksjonsutvalget for status-LED-lampen kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Tilkobling:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse:
III

Monteringsdybde:
13,8 mm

Knapper:
55 x 55 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Tastsensoren kan monteres vannrett (innbyggningsposisjon "normal") eller loddrett (innbyggningsposisjon “Dreid -90°”).
  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).
  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
  • Bærering med skruer følger med ved levering.
  • Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
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
Tastsensor 4 Standard / Komfort System 55
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 2.032 Kb

Laste


Tastsensor 4 Standard / Komfort System 55
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.7.5

Bestillingsnr 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

ZIP, 2.911 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Pushbutton sensor 4 Komfort System 55
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 3.522 Kb

Laste


Pushbutton sensor 4 Standard / Komfort System 55
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 2.032 Kb

Laste


Pushbutton sensor 4 Standard / Komfort System 55
Product database

from ETS5.7.5

Bestillingsnr 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

ZIP, 2.911 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger