Ny

Trykknappgrensesnitt 4-dobbelt Standard for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5184 00
5184 00
EAN 4010337110156
PE 1/5
PS 06
 
Nyhet.

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

    Generelt

    • Avhengig av variant, to, fire eller åtte uavhengige kanaler som fungerer som innganger eller utganger avhengig av ETS-parameterisering.
    • Felles referansepotensial for alle kanaler.
    • Utganger: Tilkobling av LED. Kortslutningssikker, overbelastningsbeskyttet og beskyttet mot ombyttede poler. Parallell svitsjing av utganger mulig, for forbrukere med høyere effektbehov.
    • Innganger: Impulsstrøm for å unngå kontaktsmuss pga. dannelse av et oksidlag på de tilkoblede kontaktene.
    • Kanaler kan aktiveres og deaktiveres individuelt.

    Avhengig av valgt kanalfunksjon, mulig parametrisering

    • Kontakttype kan stilles inn.
    • Kobling: Kommando når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte).
    • Tvangsstilling: Kommando når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, tvang aktiv, slå på, tvang aktiv, slå av, tvang inaktiv).
    • Dimming og fargetemperatur: Kommando når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
    • Persienner / rullegardiner / markiser / takvinduer: Kommando når den trykkes og kommandorekkefølgen er justerbar.
    • Verdigiver: Datapunkttype, verdiområde og verdien kan stilles inn. Eventuelt kan verdijusteringen aktiveres ved å trykke lenge på knappen.
    • Sceneunderenhet: Scenenummer kan hentes frem eller byttes ved å trykke kort på knappen. Hvis du trykker lenge på knappen, utføres eventuelt minnefunksjonen.
    • Kort og langt tastetrykk: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Sendeforholdene kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
    • Kontrollpunkt for romtermostat: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og forskyvning av nominell temperatur) kan stilles inn.
    • Reaksjon når busspenning foreligger igjen, kan stilles inn.
    • Låsefunksjonen er justerbar.
    • Syklisk sending kan stilles inn.

    Tekniske data

    KNX medium:
    TP256

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

    Utgangsspenning:
    DC 3,3 V SELV

    Utgangsstrøm per kanal:
    3,3 mA

    Lengde ledningssett:
    25 cm, uttrekkbar til maks. 10 m

    Beskyttelsesgrad:
    IP20

    Beskyttelsesklasse:
    III

    Omgivelsestemperatur:
    -5°C til +45°C

    Antall innganger:
    4

    Dimensjoner (LxBxH):
    43,0 x 28,5 x 15,4 mm

    Strømforbruk:
    4 til 9 mA

    Tilkobling:
    Tilkoblings- og forgreningsklemme

    Inngangsledning:
    Ledningssett 5-tråds

    Merknader

    • KNX Data Secure-kompatibel
    • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).

    Leveringsomfang

    • Tilkoblings- og forgreningsklemme
    • Ledningssett 5-tråds