Utgangsspenning:
maks. 3,2 mA
LED-strøm:
2,2 mA per utgang
Lengde ledningssett:
25 cm, uttrekkbar til maks. 30 m
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
Dimensjoner (LxBxH):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Tilkobling:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Inngangsledning:
Ledningssett 3-tråds