SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med monteringsplate

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 4440 13
4440 13
EAN 4010337093060
PE 10
PS 13
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Bærering er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
  • Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
  • Vedlagte utvidelsesklør.
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
  • Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
  • Lav monteringssdybde.
  • Store, ergonomisk formede løsespaker.
  • Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
  • Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.

Tekniske data

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Ledningsmateriale:
stiv og fleksibel