Vippe med symbol
Lys

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 3285 01
3285 01
EAN 4010337039600
PE 1
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 3285 03
3285 03
EAN 4010337039617
PE 10
PS 01
renhvit silkematt
Bestillingsnr 3285 27
3285 27
EAN 4010337039631
PE 5
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 3285 28
3285 28
EAN 4010337039648
PE 5
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 3285 26
3285 26
EAN 4010337039624
PE 1
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 3285 005
3285 005
EAN 4010337067757
PE 5
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 3285 015
3285 015
EAN 4010337110460
PE 1
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 3285 600
3285 600
EAN 4010337044994
PE 1
PS 11
 
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - artikkelnumerene gammelt/nytt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger