Innsats mini jack 3,5 mm
Overgangskabel

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit glans
Bestillingsnr 5649 03
6944099
5649 03
6944099
EAN 4010337460930
PE 1
PS 01
svart matt
Bestillingsnr 5649 10
6944100
5649 10
6944100
EAN 4010337460947
PE 1
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

Monteringsramme monteringsramme KL

Egenskaper

Egenskaper

  • Tilkobling foran: Stikklemmer, farge rød / svart.
  • Tilkobling på baksiden: Skruklemmer.

Tekniske data

Tilkoblingstverrsnitt:
max. 6 mm2
maksimum:
2,5 mm²
minimum:
1 mm²

Tilkobling
På baksiden:
4 mm²