CO2-sensor med luftfuktighetsregulator og termostat for KNX
System 55

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2104 01
2104 01
EAN 4010337084464
PE 1
PS 06
renhvit glans
Bestillingsnr 2104 03
4504095
2104 03
4504095
EAN 4010337084471
PE 1
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 2104 28
2104 28
EAN 4010337084501
PE 1
PS 06
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2104 26
4504096
2104 26
4504096
EAN 4010337084488
PE 1
PS 06
svart matt
Bestillingsnr 2104 005
4505172
2104 005
4505172
EAN 4010337037231
PE 1
PS 06
grå matt
Bestillingsnr 2104 015
2104 015
EAN 4010337083047
PE 1
PS 06
rustfritt stål
Bestillingsnr 2104 600
2104 600
EAN 4010337021506
PE 1
PS 06
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 06/2025.

Egenskaper

Egenskaper

  • Grenseverdiovervåking for CO2-konsentrasjon og luftfuktighet.
  • Duggpunktalarm for f.eks. kjøletak og vinterhager for å unngå muggdannelse.
  • To binære innganger for tilkobling av potensialfrie kontakter.
  • Logisk port for enkle forbindelsesfunksjoner.

Sensor

  • Maksimalt fire forskjellige grenseverdier kan stilles inn for CO2-sensoren.
  • Tilpasses aktuell stedshøyde over havet.
  • Maksimalt to grenseverdier kan stilles inn for fuktighetssensoren.

Regulator

  • 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost- el. varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus).
  • Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling.
  • Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer el. kjøleelementer.
  • Regulatoren utkoblbar (duggpunktmodus), el. regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres.
  • Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus).
  • Reguleringsmåter: jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av).

Innganger

  • Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene.
  • Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger.
  • Egenskaper når busspenning igjen foreligger, kan parametreres.
  • Begrensning av telegramfrekvens.
  • Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon).
  • Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig.
  • Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), betjeningskonseptet kan parametreres, tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid.
  • Funksjonen verdigiver og lyssceneunderenhet: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneunderenhet med el. uten minnefunksjon.

Tekniske data

KNX medium:
TP1-64

Måleområde
CO2-konsentrasjon:
0 til 2000 ppm
Luftfuktighet:
10 til 95 % rel. luftfuktighet

Ledningslengde innganger:
maks. 5 m

Beskyttelsesklasse:
III

Tilkoblingstverrsnitt
maksimum:
2,5 mm²

Monteringsdybde:
23 mm

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +45 °C

Merknader

  • CO2-sensoren har ingen betjenings- eller visningselementer.
  • Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks.
  • Ingen separat busstilkobling kreves for bruk av CO2-sensoren.
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
CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2104 ..

PDF, 1.114 Kb

Laste


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2104 ..

PDF, 5.976 Kb

Laste


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Product database

Product database from ETS3.0d, 5.654 KByte.

Bestillingsnr 2104 ..

VD4, 5.654 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger