Røykvarsler Dual Q

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit glans
Bestillingsnr 2346 02
4500255
2346 02
4500255
EAN 4010337016748
PE 1
PS 03
 
Erstatter2330 02.

Valgfritt tilbehør

Strengere kvalitetskriterier og teknisk videreutvikling innen røykvarslere vises av Q-kontrollmerket. Den nye merkingen Q-Label er et uavhengig og produsentnøytralt kvalitetssymbol for røykvarslere som er testet spesielt for bruk i lang tid. Den nyeste generasjonen røykvarslere fra Gira oppfyller kriteriene til det nye kvalitetssymbolet Q-Label. Røykvarslerne fungerer etter fotoelektrisk prinsipp om spredt lys uten radioaktive preparater. Røykvarslerne registrerer røykutvikling tidlig og varsler før røykkonsentrasjonen kan bli farlig for mennesker. Alarmeringen skjer i form av en høy, pulserende alarmlyd og en blinkende LED.

Egenskaper

Egenskaper

  • Skal kun brukes i private boenheter eller boliglignende omgivelser i henhold til DIN 14676.

Q-Label

  • Testet for lang levetid og reduksjon av falske alarmer.
  • Økt stabilitet, f.eks. mot ytre påvirkning.
  • Fast innebygd batteri med levetid på opptil 10 år.
  • KonstruksjonAiht. DIN EN 14604.
  • KRIWAN-typegodkjenning.
  • Batteridrevet kombinert røyk- og temperaturvarsler.
  • Forskjellig alarmering ved brann- og varmealarm.
  • Varmeregistrering med maksimal- og differensialfunksjon.
  • Dempet alarmsignal (ca. 75 dB (A)) ved funksjonstest.
  • Integrert funksjonsknapp for f.eks. alarmkvittering, funksjonstest og lydutkobling.
  • Røykregistreringen utkoblbar.
  • Automatisk selvtest av røykanalysen med sporing av tilsmussing.
  • Smuss- el. feilindikator.
  • Opptil 12 t forsinket signalisering ved teknisk feil når det er mørkt.
  • Visning for svakt batteri.
  • Trådbundet kobling av opptil 40 røykvarslere i nettverk er mulig.
  • Et modulgrensesnitt for tre valgfrie moduler (KNX modul, trådløsmodul, relémodul) ved samtidig bruk av nettilkoblingsklemmen.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
via batteriet til en røykvarsler

Batterilevetid:
opptil 10 år (etter aktivering)

Lydsignal:
Alarm: minst 85 dB (A)

Visuelt signal:
lysring (rød LED)

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +55 °C

Innbyggingshøyde:
maks. 6 m

Beskyttelsesgrad:
IP30

Bruksområde:
DIN 14676

Standarder:
DIN 14604
Konstruksjon:
A

Batteri
Type:
U9VL-J-P
UN-nr.:
3091

Mål
Hus:
Ø 125 H 48

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira røykvarsler
Mer

Røykvarslere redder liv - Gira røykvarsler Dual Q gir dobbel beskyttelse
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Røykvarsler Dual Q
Bruksanvisninger

Monterings- og bruksanvisning

Bestillingsnr 2336 02
2346 02

PDF, 641 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Smoke alarm device Dual Q
Operating instructions

Installation and operating instructions

Bestillingsnr 2336 02
2346 02

PDF, 444 Kb

Laste


Smoke alarm device Dual Q
Certificates

Declaration of performance according to regulation of construction products (EU) No. 305/2011

Bestillingsnr 2336 02
2346 02

PDF, 242 Kb

Laste


Smoke alarm device Dual Q
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 2336 02
2346 02

PDF, 242 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger