SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med innsats som er dreid 30° og økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus), uten festeklør
med oransje deksel og påskrift "ZSV" (ekstra sikkerhetsforsyning)

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
oransje glans
Bestillingsnr 4418 109
4418 109
EAN 4010337094975
PE 1/5
PS 01
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Spesielt egnet for vinkelstøpsler.
  • Også for bruk i Gira energisøyler og undergulvsystemer.
  • For skruefeste.
  • Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
  • Lav monteringssdybde.
  • Store, ergonomisk formede løsespaker.
  • Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
  • Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.

Tekniske data

Monteringsdybde:
29 mm

Ledningsmateriale:
stiv og fleksibel

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Omgivelsestemperatur
økt berrøingsbeskyttelse:
0 °C til +45 °C

Merknader

  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.
  • Soklene til stikkontaktene er fargemerket tilsvarende.