Gira G1 24 V

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
glass svart
Bestillingsnr 2077 05
2077 05
EAN 4010337014287
PE 1
PS 36
glass hvit
Bestillingsnr 2077 12
2077 12
EAN 4010337014317
PE 1
PS 36
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 07/2025.

Alternative description

Nødvendig tilbehør

For integrering som KNX rombetjeningsapparat

IP-ruter KNX

Valgfritt tilbehør

Gira G1 er en allsidig rombetjeningsapparat for visualisering og betjening av en rekke bygningsfunksjoner. Brukes i KNX systemet og i Gira porttelefonsystemet eller som klient. Funksjonsomfanget avhenger av fastvaren som brukes.
Du finner det nøyaktige funksjonsomfanget i Giras nettkatalog samt i den tekniske apparatdokumentasjonen.

Egenskaper

Egenskaper

    Funksjon i Gira One-systemet

    • Betjenes via bevegelsesfølsom multiberøringsskjerm.
    • Tilkobling og kommunikasjon skjer via LAN eller WLAN, uavhengig av variant.
    • Integrert høyttaler.
    • Integrert mikrofon med ekkokompensasjon.
    • Gira G1 med innfelt tilkoblingsmodul 24 V WLAN for tilkobling til en egnet ledning (for eksempel til det andre lederparet i KNX-bussledningen).
    • Datakommunikasjon via trådløst lokalnett (WLAN).

    Innsatsmuligheter og kombinasjoner

    • GIRA G1 er et flerfunksjonelt rombetjeningsapparat med følgende funksjoner el. kombinasjonsmuligheter:
    • Gira One Client.
    • Svarapparat Video.

    Gira One-server-klientmaskin

    • Avhengig av konfigurasjonen kan Gira G1 brukes som klientmaskin i anlegg med en Gira One-server.
    • Etter aktivering viser Gira G1 Gira-grensesnittet til Gira Smart Home-appen. Dette gir mulighet til visualisering av opptil 250 Gira One-forbrukere.
    • Maksimalt 50 Gira G1 er mulig i ett og samme prosjekt.
    • I tillegg til forbrukerne i bygningsstyringen er følgende funksjoner tilgjengelige i Gira G1 som klient i Gira One-serveren:
      • Direktefunksjon.
      • Gira porttelefon.
      • Online-værmelding.

    Funksjon i Gira KNX systemet

    • Betjenes via bevegelsesfølsom multiberøringsskjerm.
    • KNX rombetjeningsapparat
    • Svarapparat video
    • Klient for følgende systemer / server – HomeServer – eNet – X1 – Gira One
    • Klient for følgende systemer / Server – HomeServer – eNet – X1
    • Klient for følgende systemer / Server / HomeServer – X1
    • Integrering av Internett-tjenester.

    Egenskaper som KNX rombetjeningsapparat

    • Brukergrensesnitt som er intuitivt å bruke og som kan tilpasses av sluttbrukeren.
    • Systeminnstillingene er beskyttet med PIN-kode.
    • Betjening av brytere, taster, dimming (relativt og absolutt), dimming (inkl. RGB, RGBW og Tunable White), persienne- og rullegardinstyring, verdigiver, sceneunderenhet.
    • Statusvisning, visning av dato og klokkeslett, visning av inne- og utetemperatur.
    • Opptil 150 funksjoner (seks funksjonsmapper el. rom med opptil 25 funksjoner hver).
    • Over 320 funksjons-ikoner.
    • Opptil 125 uketidsrur med à 10 koblingstidspunkter.
    • Styring av IP-kameraer.
    • Audiostyring.
    • PIN-kode for systeminnstillinger.
    • Romtermostat i kombinasjon med temperaturfølermodul (ekstrautstyr) eller KNX apparater til måling av romtemperaturen, f.eks. tastsensor 3 Komfort.
    • Opptil 150 romtermostatunderenheter i kombinasjon med tastsensor 3 Plus for KNX eller CO2-sensor for KNX for måling og regulering av romtemperatur.
    • Driftsmåter: komfort, standby, natt og frost- el. varmebeskyttelse med respektive nominelle temperaturverdier (for oppvarming og/eller kjøling).
    • Driftsmodusene kan tilpasses individuelt.
    • Komforten kan forlenges med tilstedeværelsesknappen.
    • Omkobling mellom frost- el. varmebeskyttelse via vindusstatus.
    • Termostat-informasjon vises.
    • Reguleringsparameter for PI-regulator og 2-punktsregulator kan stilles inn.
    • Oppvarmingsur som uketidsur med 28 koblingstidspunkter.
    • Romtermostat-understasjon for sauna-drift.
    • Romtermostat-understasjon for aktivering av klimaanlegg (Fancoil) i forbindelse med en KNX gateway for klimaanlegg.
    • Innstilling av nominell temperatur, luftstrøm (retning, intensitet) og driftsmodus.

    Egenskaper som svarapparat video

    • Kameraomkobling: direkte valg blant de tilkoblede fargekameraene.
    • Aktivering av døråpneren.
    • Slå ringetone på og av.
    • Ringetone kan velges blant 10 melodier.
    • Mottak av anrop.
    • Innstilling av ringetone- og talevolum.
    • Internanrop.
    • Etasjeanrop kan utløses via tastsensor for KNX.

    Egenskaper som svarapparat med SIP-klient

    • Klientfunksjon for eksterne SIP-systemer fra f. eks. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
    • Mulighet for SIP Direct calls eller via registrar
    • 64 internanrop mulig, f.eks. til resepsjon
    • Early Media-støtte for video

    Integrering av Internett-tjenester.

    • Gira værportal: Visning av værprognoser for opptil fem steder (krever internettforbindelse).

    Gira G1 kan også benyttes som klient for følgende systemer/servere:HomeServer-klient

    • Avhengig av konfigurasjonen kan Gira G1 brukes som klient i anlegg med Gira HomeServer. Etter aktivering viser Gira G1 brukergrensesnittet i Gira HomeServer. Her støttes nesten alle standardfunksjoner i Gira HomeServer, bl.a. videosvarapparat og internettværvarsel.

    eNet-klient

    • Avhengig av konfigurasjonen kan Gira G1 brukes som klient i anlegg med en eNet server. Etter aktivering viser Gira G1 grensesnittetdesign i eNet SMART HOME. Her støttes alle funksjoner i SMART HOME-systemet, bl.a. videosvarapparat og internettværvarsel.

    X1-klient

    • Avhengig av konfigurasjonen kan Gira G1 brukes som klient i anlegg med Gira X1. Etter aktivering viser Gira G1 grensesnittetdesign i Gira X1. Her støttes opptil 250 X1-funksjoner.
    • I tillegg til X1-funksjonene i bygningstyringen, har Gira G1 som Gira X1-klient følgende funksjoner:
      Direktefunksjon
      Gira porttelefon
      Internettværvarsel
      Gira sikkerhetssystem Alarm Connect med funksjonene
      • Aktivering
      • Deaktivering
      • Kvittere melding
      • Vise alarmer
      • Deaktivere alarmer

    Sikkerhetssystem Alarm Connect

    • Aktivering.
    • Deaktivering.
    • Når den fungerer som klient, er ikke funksjonene i KNX rombetjeningsapparat tilgjengelige. Det nøyaktige funksjonsomfanget finner du i Giras nettkatalog og den tekniske apparatdokumentasjonen.

    Tekniske data

    Spenningsforsyning:
    AC/DC 10 til 31 V

    WLAN-standard:
    IEEE 802.11b/g/n – 2,4 GHz

    Tilkoblingsledning
    Lederdiameter:
    0,6–0,8 mm

    Inngangseffekt
    Maks.:
    7 W
    Vanlig:
    4 W
    Minimal:
    2 W

    Display
    Type:
    TFT
    Størrelse:
    15,3 cm (6″)
    Antall farger:
    16,7 M
    Oppløsning:
    480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
    Lysstyrke:
    350 cd/m²
    Kontrastforhold:
    1:500
    Synsvinkel:
    > 80° rundt

    Nærhetssensor
    Rekkevidde:
    maks. 50 cm
    Registreringsområde:
    30° vannrett, 30° loddrett

    Beskyttelsesgrad:
    IP21

    Monteringsdybde:
    32 mm

    Omgivelsestemperatur:
    0 °C til +45 °C

    Merknader

    • Egner seg kun til bruk innendørs.
    • Anbefalt monteringshøyde: 150 cm fra gulvet.
    • Monteres i dyp apparatboks (elektronikkboks anbefales ved LAN-tilkobling).
    • Kommunikasjonen for KNX installasjonen skjer utelukkende via KNXnet/IP standarden.
    • For tilkobling av Gira G1 PoE til KNX installasjonen må det brukes en IP-ruter for KNX. Det kan benyttes flere Gira G1 på én IP-ruter for KNX.
    • For tilkobling av Gira G1 230 V eller Gira G1 24 V til KNX installasjonen trengs en Gira IP-ruter for KNX (fra fastvareversjon 3) for å sikre pålitelig WLAN-kommunikasjon. For dette er Gira IP-ruteren for KNX (fra fastvareversjon 3) spesielt utstyrt med tilleggsfunksjonen "Pålitelig datakommunikasjon". Det kan brukes flere Gira G1 på én Gira IP-ruter for KNX (fra fastvareversjon 3).
    • Apparater fra indeksversjon I08 er tilrettelagt for KNX Secure (ekstra fastvareoppdatering påkrevet).
    • Først brukt i KNX system fra ETS 5.5 eller høyere.
    • Kan brukes som svarapparat i forbindelse med PTS-IP-gateway.
    • Se teknisk informasjon om nettverksplanlegging i apparatdokumentasjonen ved planlegging av anlegget.
    • Til fastvareoppdateringer brukes Gira prosjektassistent (GPA). GPA kan lastes ned gratis fra Giras nedlastingsområde.
    • Bruk av koblingsurene krever enten en internettforbindelse til en NTP-tidsserver eller en annen KNX tidsgiver (f.eks. Gira værstasjon Plus2074 00).

    Leveringsomfang

    • Displaymodul, festeramme, innfelt tilkoblingsmodul PoE LAN
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
    Gira G1
    Monteringsanvisninger

    Monteringsanvisning

    Bestillingsnr 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    PDF, 1.697 Kb

    Laste


    Gira G1
    Produktdatabase

    fra ETS 5.5.4 (fra firmware versjon 2.0.442)

    Bestillingsnr 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    ZIP, 23.262 Kb

    Laste


    Gira G1
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning (fastvareversjon 3.3.88 og høyere)

    Bestillingsnr 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    PDF, 4.936 Kb

    Laste


    Gira G1 temperaturfølermodul
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 2091 00

    PDF, 1.259 Kb

    Laste


    Gira One
    ABC-bøker / systemprinsipper

    Grunnleggende system

    Bestillingsnr

    PDF, 17.867 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    Factory reset on Gira G1 via SD card
    Software

    The file from the ZIP folder can be used to trigger a factory reset on the Gira G1 (up to firmware version 1.4.65).
    Please follow the instructions in the PDF file.

    Bestillingsnr 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    ZIP, 46 Kb

    Laste


    Gira G1
    Certificates

    License agreement

    Bestillingsnr 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    ZIP, 92 Kb

    Laste


    Gira G1
    Installation instructions

    Installation instructions

    Bestillingsnr 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    PDF, 1.686 Kb

    Laste


    Gira G1
    Product database

    from ETS 5.5.4 (from Firmware 2.0.442)

    Bestillingsnr 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    ZIP, 23.262 Kb

    Laste


    Gira G1
    Technical Documentation

    Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)

    Bestillingsnr 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    PDF, 7.682 Kb

    Laste


    Gira G1
    Operating instructions

    Operating instructions (firmware version 3.3.88 or higher)

    Bestillingsnr 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    PDF, 5.045 Kb

    Laste


    Gira G1 firmware update
    Software

    Universal firmware that contains all supported operating modes.
    To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required. Please follow the instructions in the enclosed documentation.

    Bestillingsnr 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    ZIP, 321.091 Kb

    Laste


    Gira G1 temperature sensor module
    Operating instructions

    Operating instructions

    Bestillingsnr 2091 00

    PDF, 1.238 Kb

    Laste


    Gira One
    Guides / system basics

    System basics

    Bestillingsnr

    PDF, 17.721 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger
    Startside Gira One og KNX Gira G1 Gira G1 24 V