Innsats busstilkobling 3 med tilkobling for ekstern sensor for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2009 00
4507122
2009 00
4507122
EAN 4010337082194
PE 1/5
PS 06
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
Tastsensor 3 Plus System 55

tastsens.3 Plus dob. KNX tastsens.3 Plus 5-d (2+3) KNX

Tastsensor 3 Plus F100

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Busstilkobling 3 oppretter en forbindelse mellom KNX systemet og en anvendelsesmodul for KNX.
  • Kombinasjonen av busstilkobling 3 og en anvendelsesmodul utgjør en funksjonsenhet.
  • I ETS-prosjektet prosjekteres denne enheten i form av applikasjonsprogrammet i anvendelsesmodulen.
  • På busstilkobling 3 med ekstern føler kan det i tillegg kobles til en fjerntemperatursensor. Dermed kan en termostat registrere temperaturen på et ytterligere målepunkt.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Tilkobling KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse:
III

Monteringsdybde:
25 mm

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +55 °C

Merknader

  • Fjernsensoren fungererkuni kombinasjon med en tastsensor 3 Plus.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
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
Bestillingsnr 200900

RFA, 520 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 200900

IFC, 21 Kb

Laste


Busstilkopling 3, Busstilkopling 3 ekstern føler
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2008 00
2009 00

PDF, 783 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2008 00
2009 00

PDF, 783 Kb

Laste


Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2008 00
2009 00

PDF, 1.176 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger