Trykknappgrensesnitt dobbel Standard for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5182 00
5182 00
EAN 4010337110132
PE 1/5
PS 06
 

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

    Funksjon i Gira One-systemet

    • Innganger: Tilkobling av potensialfrie kontakter, som trykknapper, brytere og reedkontakter eller røykvarslere.
    • Inngangene brukes til aktivering av Gira One-aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
    • Impulsstrøm for unngåelse av kontakttilsmussing (dannelse av et oksidlag) på de tilkoblede kontaktene.
    • Inngangene brukes til aktivering av Gira One-aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
    • Felles referansepotensial for alle kanaler.
    • Avhengig av variant to, fire eller åtte uavhengige innganger.
    • Oppstart av trykknappgrensesnitt med Gira Project Assistant (GPA) versjon 5.2.
    • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

    Binærinnganger

    • Ett- eller tofeltsbetjening kan konfigureres for trykknappen.
    • Tilkobling av vippetrykknapper som parametriseres med funksjonen for kobling, dimming, skjerming og utlufting, scenehenting, trappeoppgang (bevegelsesdetektor), etasjeanrop med Gira G1, garasjeport og døråpner.
    • Tilkobling av potensialfrie kontakter.
    • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solavskjermings- og utluftingsforbrukere.
    • Koblingskontaktanalyse av vind-, frost-, lysstyrke- eller regnsensorer med potensialfrie relékontakter mulig for å beskytte skjermings- og utluftingsforbrukere mot værpåvirkning.
    • Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter.
    • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.
    • Forespørsel om omkobling varme/kjøling på en varmepumpe, for å gi mulighet til videresendling av den gjeldende driftsmåten (varme eller kjøling) til varmeregulatoren.
    • Koblingskontaktindikator for visning av en kontakttilstand i Smart Home-appen.

    Funksjon i Gira KNX systemet

    • Avhengig av variant, to, fire eller åtte uavhengige kanaler som fungerer som innganger eller utganger avhengig av ETS-parameterisering.
    • Felles referansepotensial for alle kanaler.
    • Utganger: Tilkobling av LED. Kortslutningssikker, overbelastningsbeskyttet og beskyttet mot ombyttede poler. Parallell svitsjing av utganger mulig, for forbrukere med høyere effektbehov.
    • Innganger: Impulsstrøm for å unngå kontaktsmuss pga. dannelse av et oksidlag på de tilkoblede kontaktene.
    • Kanaler kan aktiveres og deaktiveres individuelt.

    Avhengig av valgt kanalfunksjon, mulig parametrisering

    • Kontakttype kan stilles inn.
    • Kobling: Kommando når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte).
    • Tvangsstilling: Kommando når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, tvang aktiv, slå på, tvang aktiv, slå av, tvang inaktiv).
    • Dimming og fargetemperatur: Kommando når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
    • Persienner / rullegardiner / markiser / takvinduer: Kommando når den trykkes og kommandorekkefølgen er justerbar.
    • Verdigiver: Datapunkttype, verdiområde og verdien kan stilles inn. Eventuelt kan verdijusteringen aktiveres ved å trykke lenge på knappen.
    • Sceneunderenhet: Scenenummer kan hentes frem eller byttes ved å trykke kort på knappen. Hvis du trykker lenge på knappen, utføres eventuelt minnefunksjonen.
    • Kort og langt tastetrykk: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Sendeforholdene kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
    • Kontrollpunkt for romtermostat: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og forskyvning av nominell temperatur) kan stilles inn.
    • Reaksjon når busspenning foreligger igjen, kan stilles inn.
    • Låsefunksjonen er justerbar.
    • Syklisk sending kan stilles inn.

    Tekniske data

    Antall innganger:
    2

    Dimensjoner (LxBxH):
    43,0 x 28,5 x 15,4 mm

    Strømforbruk:
    4 til 7 mA

    Tilkobling:
    Tilkoblings- og forgreningsklemme

    Inngangsledning:
    Ledningssett 3-tråds

    KNX medium:
    TP256

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

    Utgangsspenning:
    DC 3,3 V SELV

    Utgangsstrøm per kanal:
    3,3 mA

    Lengde ledningssett:
    25 cm, uttrekkbar til maks. 10 m

    Beskyttelsesgrad:
    IP20

    Beskyttelsesklasse:
    III

    Omgivelsestemperatur:
    -5°C til +45°C

    Merknader

    • KNX Data Secure-kompatibel.
    • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).

    Leveringsomfang

    • Tilkoblings- og forgreningsklemme
    • Ledningssett 3-tråds
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
    Startside Gira One og KNX Gira One og KNX: Trykknappgrensesnitt Standard Trykknappgrensesnitt dobbel Standard for Gira One og KNX