PTS-innfelt koblingsaktuator

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 1211 00
1211 00
EAN 4010337211006
PE 1/5
PS 18
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

styreenhet audio TMA styreenhet video TMA

Egenskaper

Egenskaper

  • Innfelt koblingsaktuator for aktivering av en ekstern klokke eller andre forbrukere via Gira porttelefonbuss.
  • Aktivering av en potensialfri koblingskontakt (24 V SELV/ 50 µA bis 1,6 A AC/DC) via 2-tråds buss.
  • Den innfelte koblingsaktuatorer kan aktiveres via:
    knappene “Dør” og “Lys” på svarapparatet,
    etasjeanropstrykknappen på svarapparatet,
    anropsknapp på dørstasjonen,
    anropsknappen på svarapparatet,
    en potensialfri trykknapp (i forbindelse med PTS-trykknappgrensesnitt dobbelt).
  • Den innfelte koblingsaktuatoren har fire forskjellige driftsmoduser: kobling, tidsur/s, tidsur/min og impuls.
  • Impulsfunksjon for aktivering av eksisterende trappeoppgangsautomater.
  • Koblingstiden kan stilles inn trinnløst fra 1 til 10 sek el. 1 til 10 min avhengig av den innstilte funksjonen.
  • LED-indikator for programmering, funksjonsvalg og tidsinnstilling.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
via 2-trådsbuss

Potensialfri relékontakt:
50 µA til 1,6 A ved AC/DC 24 V SELV

Antall anropstrykknapper som kan programmeres:
maks. 16

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +50 °C

Merknader

  • Den innfelte koblingsaktuatoren er beregnet for montering i en dyp apparatboks (60 mm dybde) bak en PTS-busstilkobling.

Mål i mm

Innfelt koblingsaktuator: B 43 H 28 T 15
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
Innfelt koblingsaktuator
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1211 00

PDF, 160 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Flush-mounted switching actuator
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1211 00

PDF, 160 Kb

Laste


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger