eNet trådløs mottaksmodul

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 5452 00
4509201
5452 00
4509201
EAN 4010337774303
PE 1
PS 42
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådløs mottaksmodulen er en trådløs mottaker for maks. 32 eNet trådløse tavlemonterte enheter.
  • Drift med spenningsforsyning.
  • Integrert antenne.
  • Ekstern antenne kan kobles til i tillegg ved ugunstige monteringsforhold.

Tekniske data

Nominell spenning:
DC 12 V SELV

Strømforbruk:
15 mA

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Dataledning:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Lengde på dataledningen:
maks. 3 m

Antall eNet tavlemontert-moduler:
maks. 32

Merknader

  • Godkjenning for trådløs bruk gjelder for land i EU og EFTA.
  • Ved montasje i fordelerskap el. underfordeling med metallhus er en ekstraantenne nødvendig. Ektraantennen skal plasseres utenfor metallhuset.

Mål

Delingsenheter (DE): 2

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Trådløs mottaksmodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5452 00

PDF, 1.207 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


eNet wireless receiver module
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5452 00

PDF, 185 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Wireless receiver module
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5452 00

PDF, 1.207 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger