Tastsensor 3 Basis 3-dobbel for KNX
med oppstartsvippe

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5113 00
4507125
5113 00
4507125
EAN 4010337086826
PE 1/5
PS 06
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Montering på busstilkobling 3.
  • Skrukobling mot demonteringsbeskyttelse.
  • Vippefunksjon: Kobling, dimming, persienne, verdigiver 1 og sceneforlengelse.
  • Hvit drifts-LED.
  • To røde status-LED-er per betjeningspanel.
  • Tekstfeltbelysning for vippesett med tekstfelt.
  • Funksjonen til tekstfeltbelysningen og status-LED-en kan parametreres.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Beskyttelsesklasse:
III

Merknader

  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
  • Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.

Leveringsomfang

  • Blanko tekstskilter er vedlagt.
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
Bestillingsnr 511300

RFA, 496 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 511300

IFC, 44 Kb

Laste


Tastsensor 3 basis 1-2-/3-kanal, Tastsensor 3 komfort 1-/2-/3-/4-/6-kanal
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.203 Kb

Laste


Tastsensor 3 basis, 3-kanal
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0d, 437 kB.

Bestillingsnr 5113 00

VD4, 434 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira push button sensor 3
Product information

Product information
Gira push button sensor 3
Controlling the Gira KNX / EIB
electrical installation
Order no. 17171 90

Bestillingsnr

PDF, 441 Kb

Laste


Push button sensor 3 basic 1-/2-/3-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5111 00
5112 00
5113 00

PDF, 1.864 Kb

Laste


Push button sensor 3 basic 1-2-/3-gang, Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.205 Kb

Laste


Push button sensor 3 basic 3-gang
Product database

Product database from ETS3.0d, 437 KByte.

Bestillingsnr 5113 00

VD4, 437 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger