Obudowa natynkowa, w komplecie z ramką
2x

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 0062 112
0062 112
EAN 4010337043690
Jednostka opakowania 1
System cen 13
 

Właściwości

Właściwości

  • Z wprowadzeniem przewodów i kanałów.

Dane techniczne

Wymiary
1x:
szer. 83,5 × wys. 83,5 × gł. 43,5 mm
2x:
szer. 83,5 × wys. 154,4 × gł. 43,5 mm
3x:
szer. 83,5 × wys. 226 × gł. 43,5 mm

Wskazówki

  • Łączniki kołyskowe, przyciski i gniazda wtykowe SCHUKO z klapką z programy stylistycznego F100 zamocowane na ścianie w połączeniu z tymi obudowami posiadają generalnie stopień ochrony przed padającymi kroplami wody (IP21).
  • Łączników kluczykowych i łączników 3-położeniowych nie można montować w tej obudowie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania