Element podświetlający LED 230 V~ do gniazd wtyczkowych SCHUKO z lampką kontrolną
stara generacja gniazd wtyczkowych

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
żółty, 1,14 mA
Nr. katalogowy 0497 11
0497 11
EAN 4010337497110
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
niebieski, 1,8 mA
Nr. katalogowy 0497 12
0497 12
EAN 4010337497127
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
Czerwony, 1,14 mA
Nr. katalogowy 0497 13
0497 13
EAN 4010337497134
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
LED biały, 0,5 mA
Nr. katalogowy 0497 19
0497 19
EAN 4010337881810
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
zielony, 1,03 mA
Nr. katalogowy 2689 00
2689 00
EAN 4010337011200
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 

Właściwości

Właściwości

  • Część zamienna do 0452 xx i 2763 xx.
  • Elementy podświetlające są kompatybilne ze starą generacją SCHUKO wyłącznie jako część zamienna.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania
Strona główna Urządzenia podtynkowe, akcesoria Wkładki podświetlające Element podświetlający LED 230 V~ do gniazd wtyczkowych SCHUKO z lampką kontrolną stara generacja gniazd wtyczkowych