Podtynkowy portu magistralnego do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 0570 00
0570 00
EAN 4010337570004
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 06/2027.
Część zamienna

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Port magistralny tworzy interfejs pomiędzy magistralą a modułem aplikacji do KNX, taki jak np. wyświetlacz informacyjny, interfejs do transmisji danych RS232, łącznik automatyczny.
  • Złącze magistralne może odbierać, wysyłać i analizować komunikaty.
  • Złącze magistralne zawiera adresy, program systemowy i również programy specyficzne dla użytkownika.
  • Zwolnienie programowania adresu fizycznego przez uruchomienie przycisku programowania.
  • Wskazanie stanu poprzez czerwoną diodę LED programowania.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Przyłącze KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny

Głębokość montażu:
23 mm

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Nadaje się tylko do puszki instalacyjnej z mocowaniem śrubowym.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Bus coupler
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 0570 00

PDF, 215 Kb

Ładowanie


Bus coupler
Product database

Product database from ETS2

Nr. katalogowy 0570 00

VD1, 11 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania