Aktor włączający bistabilny 2x 16 A z uruchamianiem ręcznym do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 1040 00
1040 00
EAN 4010337058359
Jednostka opakowania 1
System cen 26
 
Modułowe aktori włączające bistabilny ze zintegrowanym przyłączem magistrali. Do załączania niezależnie sterowanych grup obciążeń. Z łącznikiem ręcznym do przełączania przekaźnika (zał./wył.) równolegle lub bez trybu KNX. Przyłącze wielofazowe. Nie wymaga dodatkowego zasilacza.

Właściwości

Właściwości

  • Uruchamianie ręczne przekaźnika niezależnie od magistrali i wskazania stanu przełączenia.
  • Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
  • Centralna funkcja łączeniowa.
  • Łączny komunikat zwrotny w celu zredukowania obciążenia magistrali.
  • Aktywna lub pasywna (z możliwością odczytania obiektu) cykliczna funkcja sygnalizacji zwrotnej.
  • Komunikaty zwrotne mogą być opóźnione do powrotu zasilania magistrali.
  • Funkcja logiczna łączeniowa dla każdego wyjścia.
  • Funkcja blokowania z możliwością parametryzacji dla każdego kanału. Alternatywnie funkcja pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia.
  • Funkcje czasu (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja oświetlenia klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
  • Możliwe włączenie do scen świetlnych, parametryzacja maks. ośmiu scen wewnętrznych na kanał.
  • Funkcja zapisu scen świetlnych.
  • Licznik godzin pracy jako licznik do przodu i do tyłu z funkcją wartości granicznej (wartość graniczna może być zmieniana poprzez magistralę) – możliwość aktywacji dla każdego wyjścia.
  • Nadzór wejść pod kątem cyklicznej aktualizacji z pozycją bezpieczeństwa.
  • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz po procesie programowania ETS dla każdego kanału.
  • Niezależne załączanie dwóch wyjść.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Przyłącza
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Obciążenie:
Zaciski śrubowe

przekaźnik
Liczba:
2
Kontakt:
na 1 x zamykacz bezpotencjałowy, bistabilny

Zdolność łączenia
AC 230 V:
16 A / AC1 lub 10 A / AC3
AC 400 V:
10 A / AC1 lub 6 A / AC3
DC:
16 A / 24 V

Maksymalny prąd załączania:
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs

Moc przyłączowa
Omowe obciążenie:
3600 W
Obciążenie pojemnościowe AC 230 V:
16 A, maks. 140 µF
Żarówki:
2500 W
Lampy halogenowe 230 V:
2500 W
Transformator uzwojony:
1200 VA
trafo Tronic:
1500 W
Świetlówki, nieskompensowane:
2500 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo:
2300 VA
Świetlówki, skompensowane równolegle:
1300 VA
Lampy rtęciowe, nieskompensowane:
2000 W
Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle:
2000 W

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Wskazówki

  • Montaż na szynie montażowej.
  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Switching actuator, 2-gang, with manual activation 16 A
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 1040 00

PDF, 429 Kb

Ładowanie


Switching actuator, 2-gang, with manual activation 16 A
Product database

Product database from ETS2

Nr. katalogowy 1040 00

VD2, 106 Kb

Ładowanie


Switching actuator, 2-gang, with manual activation 16 A
Product database

Product database from ETS3

Nr. katalogowy 1040 00

VD4, 107 Kb

Ładowanie


Switching actuator, 2-gang/4-gang/8-gang, 16 A and 4-gang/8-gang, 16 A C load
Operating instructions

Operating manual.

Nr. katalogowy 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 320 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania