Aktor włączający bistabilny 8x 16 A z uruchamianiem ręcznym i układem pomiaru energii elektrycznej do obciążeń pojemnościowych, do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 1046 00
1046 00
EAN 4010337042273
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 
Modułowe aktori włączające bistabilny ze zintegrowanym przyłączem magistrali. Do załączania niezależnie sterowanych grup obciążeń. Z łącznikiem ręcznym do przełączania przekaźnika (zał./wył.) równolegle lub bez trybu KNX. Przyłącze wielofazowe. Nie wymaga dodatkowego zasilacza.

Właściwości

Właściwości

  • Uruchamianie ręczne przekaźnika niezależnie od magistrali i wskazania stanu przełączenia.
  • Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
  • Centralna funkcja łączeniowa.
  • Łączny komunikat zwrotny w celu zredukowania obciążenia magistrali.
  • Aktywna lub pasywna (z możliwością odczytania obiektu) cykliczna funkcja sygnalizacji zwrotnej.
  • Komunikaty zwrotne mogą być opóźnione do powrotu zasilania magistrali.
  • Funkcja logiczna łączeniowa dla każdego wyjścia.
  • Funkcja blokowania z możliwością parametryzacji dla każdego kanału. Alternatywnie funkcja pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia.
  • Funkcje czasu (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja oświetlenia klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
  • Możliwe włączenie do scen świetlnych, parametryzacja maks. ośmiu scen wewnętrznych na kanał.
  • Funkcja zapisu scen świetlnych.
  • Licznik godzin pracy jako licznik do przodu i do tyłu z funkcją wartości granicznej (wartość graniczna może być zmieniana poprzez magistralę) – możliwość aktywacji dla każdego wyjścia.
  • Nadzór wejść pod kątem cyklicznej aktualizacji z pozycją bezpieczeństwa.
  • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz po procesie programowania ETS dla każdego kanału.
  • Styki załączające wyrobnika załączającego 8x z obciążeniem C są zaprojektowane specjalnie do obciążeń o charakterze pojemnościowym i w związku z tym wymagają krótkotrwałych wysokich prądów załączania (patrz dane techniczne).
  • Aktor załączający posiada zintegrowane rozpoznawanie prądu.
  • Dla każdego kanału można przeprowadzić pomiar prądu.
  • Rozpoznawanie prądu: Pomiar prądu obciążenia dla każdego kanału.
  • Wartości progowe do nadzoru obciążenia (np. komunikat o zaniku obciążenia).
  • Niezależne załączanie ośmiu wyjść.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Przyłącza
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Obciążenie:
Zaciski śrubowe

przekaźnik
Liczba:
8
Kontakt:
na 1 x zamykacz bezpotencjałowy, bistabilny

Zdolność łączenia AC 230 V:
16 A / AC1 lub 16 A / AC3

Zdolność łączenia AC 400 V:
10 A / AC1 lub 10 A / AC3

Maksymalny prąd załączania:
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs

Moc przyłączowa
Omowe obciążenie:
3680 W
Obciążenie pojemnościowe AC 230 V:
16 A, maks. 200 µF
Żarówki:
3680 W
Lampy halogenowe 230 V:
3680 W
Transformator uzwojony:
2000 VA
trafo Tronic:
2500 W
Świetlówki, nieskompensowane:
3680 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo:
3680 VA
Świetlówki, skompensowane równolegle:
2500 VA
Lampy rtęciowe, nieskompensowane:
3680 W
Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle:
3680 W

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Rozpoznawanie prądu:
0,25 do 16 A sinus

Rozpoznawanie prądu:
50/60 Hz

Wskazówki

  • Montaż na szynie montażowej.
  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 8

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 1045 00
1046 00

PDF, 466 Kb

Ładowanie


Switching actuator, 2-gang/4-gang/8-gang, 16 A and 4-gang/8-gang, 16 A C load
Operating instructions

Operating manual.

Nr. katalogowy 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 320 Kb

Ładowanie


Switching actuator, 8-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads
Product database

Product database from ETS2

Nr. katalogowy 1046 00

VD2, 256 Kb

Ładowanie


Switching actuator, 8-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads
Product database

Product database from ETS3.0d

Nr. katalogowy 1046 00

VD4, 203 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania