Arkusze opisowe do System 55 czujnik przyciskowy 3, przycisk przywołania, radiowy nadajnik ścienny płaski
Czujnik przyciskowy 3 Plus

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
2 x 35 pól opisowych38 x 36 mm
Nr. katalogowy 1089 00
1089 00
EAN 4010337003830
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Wymagane akcesoria

Do 1090 00, jeden z następujących artykułów:
czujnik przyciskowy 2 bezpotencjałowy

czuj.prz.2 1x 24 V bezpot. POP czuj.prz.2 3x 24 V bezpot. POP

Czujniki przyciskowe KNX RF

czuj.przyc. RF 1x czuj.prz. RF 3x

Do 1089 00 jeden z następujących artykułów:
Zestawy klawiszy

zest.klaw. 2x Plus POP zest.klaw. 5x Plus (2+3) POP

Czujnik przyciskowy 3 Plus

czuj.prz.3 Plus 2x KNX

Właściwości

Właściwości

  • Nacinane arkusze opisowe z folii PET w formacieDIN A4.

Wskazówki

  • Arkusze opisówe mogą być drukowane tylko na drukarkach laserowych.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Aby zaprojektować nadruk, wprowadź numer artykułu Gira etykiety tekstowej na poniższej stronie internetowej.
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania