Interfejs przycisków systemu domofonowego 2x

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 1210 00
1210 00
EAN 4010337210009
Jednostka opakowania 1/5
System cen 18
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Natynk.stacja dom. wideounifon NT Plus

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Interfejs przycisków systemu domofonowego 2x służy do realizacji bezpotencjałowego sygnału przycisku na magistrali domofonowej Gira.
  • Interfejs przycisków systemu domofonowego ma dwa niezależne od siebie wejścia do podłączenia przycisków bezpotencjałowych.
  • Wejścia mogą być wykorzystane albo do wyzwolenia operacji przełączania (np. włączanie światła) przez aktora włączającego bistabilnego lub podtynkowego aktora włączającego bistabilnego, albo przyporządkowane do unifonu.
  • Interfejs przycisków systemu domofonowego jest przewidziany do montażu w puszce instalacyjnej za konwencjonalnym przyciskiem.

Dane techniczne

Zasilanie:
DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +50 °C

Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk wtykowy

Liczba wejść:
2

Wymiary
szer. x wys. x gł.:
43 × 28 × 15 mm

Wskazówki

  • Podłączenie przycisku odbywa się przez 3-żyłowy przewód przyłączeniowy o długości ok. 20 cm. Ten przewód przyłączeniowy może zostać przedłużony do maks. 5 m.
  • Podczas przyporządkowania interfejsu przycisków do unifonu oba wejścia zachowują się różnie:
    wejście 1 wyzwala przywołanie z piętra. Wejście to jest potrzebne, jeżeli w celu podłączenia unifonu wraz z przyciskiem przywołania na piętrze do dyspozycji jest tylko przewód dwużyłowy (np. w przypadku modernizacji istniejącego bramofonu).
    wejście 2 wyzwala wywołanie od drzwi. Wejście to jest potrzebne, jeżeli automatyczne otwieranie drzwi unifonu ma być wyzwalane przyciskiem mechanicznym.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością – dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Interfejs przycisku komunikacji domofonowej podwójny
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1210 00

PDF, 312 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania