Podtynkowy aktor włączający bistabilny systemu domofonowego

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 1211 00
1211 00
EAN 4010337211006
Jednostka opakowania 1/5
System cen 18
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Podtynkowy aktor włączający bistabilny do sterowania gongiem zewnętrznym lub innymi odbiornikami za pośrednictwem magistrali systemu domofonowego Gira.
  • Wysterowanie bezpotencjałowego styku przełączającego (24 V SELV/ 50 µA do 1,6 A AC/DC) za pomocą magistrali 2-przewod.
  • Możliwość wysterowania podtynkowego aktora włączającego bistabilnego za pomocą:przycisków „Drzwi” i „Światło” na unifonie,przycisku przywołania na piętrze na unifonie,przycisku przywołania na bramofonie, przycisku przywołania na unifonie, przycisku bezpotencjałowego (w połączeniu z interfejsem przycisków systemu domofonowego 2x).
  • Podtynkowy aktor załączający może pracować w czterech różnych trybach pracy: załączanie, programator zegarowy/s, programator zegarowy/min i impuls.
  • Funkcja impulsu do wysterowania istniejących automatów schodowych.
  • Bezstopniowa regulacja czasu włączania zależnie od ustawionej funkcji od 1 do 10 s albo od 1 do 10 min.
  • Wyświetlacz LED do programowania, wyboru funkcji i ustawiania czasu.

Dane techniczne

Zasilanie:
dwużyłowym przewodem magistralnym Gira

Bezpotencjałowy styk przekaźnika:
50 µA do 1,6 A przy AC/DC 24 V SELV

Liczba przycisków przywoławczych z możliwością przyuczania:
maks. 16

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +50 °C

Wymiary
Podtynkowy aktor włączający bistabilny:
szer. 43 × wys. 28 × gł. 15 mm

Wskazówki

  • Podtynkowy aktor włączający bistabilny jest przewidziany do montażu w głębokiej puszce instalacyjnej (głębokość: 60 mm) za portem magistralnym systemu domofonowego.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością – dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Aktor przełączający podtynkowy
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1211 00

PDF, 220 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania