Rozdzielacz wideo

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 1226 00
1226 00
EAN 4010337229919
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Rozdzielacz wideo jest aktywnym komponentem, służącym do dopasowania przewodów sygnału wideo.
  • Rozdzielacz wideo rozdziela sygnał wideo bramofonów, bramek kamer systemu domofonowego i bramek systemu domofonowego IP na unifony.
  • Rozdzielacz wideo jest potrzebny, jeżeli ułożenie przewodów do składowych wideo systemu domofonowego Gira zostało przeprowadzone jako linia promieniowa.
  • Rozdzielacz wideo zapewnia poprawny opór końcowy, aby zapobiec możliwym odbiciom poszczególnych gałęzi i wynikającym z tego zakłóceniom obrazu.

Dzięki obudowie kombinowanej możliwe są trzy sposoby montażu

  • Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
  • Podtynkowy (w puszce instalacyjnej).
  • Jako urządzenie modułowe (za pomocą załączonego adaptera urządzenia modułowego).

Dane techniczne

Zasilanie:
DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)

Przyłącza
Dwużyłowy przewód magistralny IN:
2 x zacisk śrubowy
Magistrala 2-przewod. OUT:
6 x zacisk śrubowy

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C

Wymiary
Rozdzielacz wideo:
szer. 36 × wys. 52 × gł. 27 mm

Wskazówki

  • Rozdzielacz wideo może być łączony szeregowo. Łącznie w jednej instalacji można podłączyć maksymalnie 15 rozdzielaczy wideo wraz z multiplekserem wideo.
  • Podczas uruchomienia nie jest konieczna dodatkowa konfiguracja, ponieważ rozdzielacz wideo adaptuje się automatycznie do istniejącej sieci przewodów.

Zakres dostawy

  • Z dołączonym adapterem modularnym.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością – dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Rozdzielacz wideo
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi

Nr. katalogowy 1226 00

PDF, 967 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania