Głośnik do wbudowania

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 1258 00
1258 00
EAN 4010337258001
Jednostka opakowania 1
System cen 18
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Głośniki do montażu w skrzynkach pocztowych, obudowach domofonów, panelach dzwonkowych lub płytach czołowych.
  • Do istniejących zacisków śrubowych można podłączyć maks. 8 mechanicznych przycisków dzwonkowych.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie głośnika poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Kompaktowa budowa.
  • Głośnik odporny na warunki pogodowe.
  • Wysokiej jakości mikrofon elektretowy.
  • Zapytanie prądu przemiennego przyłączy przycisków dzwonkowych dla uniknięcia utleniania styków przycisków.
  • Zabezpieczenie zacisków przyłączeniowych przed błędnym podłączeniem.
  • Możliwość podłączenia maks. 8 mechanicznych przycisków dzwonkowych.
  • Możliwość podłączenia kolorowej kamery bramofonu.
  • Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
  • Regulowana głośność mowy.
  • Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
  • Dźwięk potwierdzenia przy naciśnięciu przycisku przywołania.

Dane techniczne

Zasilanie:
DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)

Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk śrubowy
Zasilanie dodatkowe:
2 x zacisk śrubowy
mech. przycisk dzwonkowy:
8 x zacisk śrubowy
wspólna masa przycisków dzwonkowych:
1 x zacisk śrubowy
Przewód łączący:
2 x listwa wtyczkowa
Wideo:
1 x listwa wtyczkowa

Stopień ochrony:
IP44

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C

Wymiary
szer. x wys. x gł.:
101 × 67 × 27 mm

Wskazówki

  • Za pomocą tego podzespołu można stworzyć system domofonii z maksymalnie 140 użytkownikami audio (np. 1 x głośnik do wbudowania, 11 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 136 x unifon natynkowy).
  • Do rozszerzenia o kolorową kamerą potrzebny jest sterownik wideo.
  • Stopień ochrony IP44 tylko w połączeniu z odpowiednim frontem po zainstalowaniu.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 125800

RFA, 588 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 125800

IFC, 14 Kb

Ładowanie


Głośnik do wbudowania
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1258 00

PDF, 330 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Wymiar konturu do głośnika do wbudowania i modułu rozszerzającego
Instrukcje montażu

Nr. katalogowy 1258 00
1259 00

PDF, 37 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania