Kolorowa kamera do bramofonu
TX_44

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 1265 66
1265 66
EAN 4010337265665
Jednostka opakowania 1
System cen 10
antracytowy
Nr. katalogowy 1265 67
1265 67
EAN 4010337265672
Jednostka opakowania 1
System cen 10
kolor aluminium
Nr. katalogowy 1265 65
1265 65
EAN 4010337265658
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

bramofon 1x PT bramofon PT 3x

Opcjonalne akcesoria

Słupek zasilający Gira i słupki oświetleniowe Gira

zest. kabel połączeniowy audio/wideo

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Montaż w ogólnodostępnych puszkach podtynkowych.
  • Pasuje do ramki programu stylistycznego Gira TX_44.
  • Modułowa konstrukcja, tym samym łatwy montaż i rozszerzenie.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Rozszerzenie bramofonu o kolorową kamerę z automatycznym przełączaniem dzień lub noc.
  • W trybie nocnym LED zapewniają równomierne oświetlenie pola widzenia w obszarze bliskim.
  • Kamera z regulacją ręczną w poziomie i w pionie o 20°. W kombinacji z obiektywem szerokokątnym osiąga się bardzo duży kąt widzenia w otoczeniu wejścia.
  • Automatyczna kompensacja przeciwoświetlenia.
  • Automatyczny balans bieli.
  • Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC).
  • Zintegrowane ogrzewanie kamery w zależności od temperatury.
  • Bryzgoszczelna osłona.
  • Osłona kamery z niełamliwego tworzywa sztucznego, łatwa wymiana w przypadku uszkodzenia, np. wskutek wandalizmu.

Dane techniczne

Zasilanie:
przez przewód przyłączeniowy

Podłączenie – przewód łączący:
2 x listwa wtyczkowa

Stopień ochrony:
IP44

Zasilanie
do 2 kamer:
przez przewód przyłączeniowy
od 3. kamery:
z zasilania systemu domofonowego

Przyłącza
Przewód łączący:
2 x listwa wtyczkowa
Wideo:
1 x listwa wtyczkowa

Element do wytwarzania obrazu:
Czujnik CCD 0,85 cm (1/3)

Kąt otwarcia obiektywu szerokokątnego:
150°

Widoczny obszar rejestracji kamery:
100°

Rejestrowany obszar (przy obrocie o 20°):
140°

System kolorów:
PAL

Elementy obrazu:
500 (H) x 582 (V)

Rozdzielczość pozioma:
380 linii TV

Próg przełączania z trybu kolorowego na tryb czarno-biały:
1 lx

Światłoczułość w trybie czarno-białym:
0,1 lx

Czas zamykania przysłony elektronicznej:
do 1/100 000 s

Filtr IR:
zintegrowany

Zalecana wysokość montażu kamery:
1,50 m

Głębokość montażu:
39 mm

Temperatura otoczenia:
od -20 °C do +50 °C

Wskazówki

  • Kolorowej kamery nie wolno umieszczać bezpośrednio pod lampą.
  • Nadaje się do stosowania w słupku zasilającym Gira.
  • Nienadaje się do stosowania w słupku zasilającym Gira z oświetleniem.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością – dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 126566

RFA, 752 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 126566

IFC, 57 Kb

Ładowanie


Kamera kolorowa
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1265 ..

PDF, 181 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania