Nowość

Gira G1
bez WLAN

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
szkło, czarny
Nr. katalogowy 2087 05
2087 05
EAN 4010337125327
Jednostka opakowania 1
System cen 36
szkło białe
Nr. katalogowy 2087 12
2087 12
EAN 4010337125310
Jednostka opakowania 1
System cen 36
 
Nowość. Dostępny od 10/2025.

Opcjonalne akcesoria

Część zamienna pasująca do

Właściwości

Właściwości

  • Obsługa za pomocą wyświetlacza z ekranem wielodotykowym z rozpoznaniem gestów.
  • Połączenie i komunikacja w zależności od wersji przez LAN lub WLAN.
  • Wbudowany głośnik.
  • Wbudowany mikrofon z kompensacją echa.
  • Urządzenie monoblokowe ze zintegrowanym zasilaczem i przyłączem RJ45.
  • Szybkie uruchamianie za pomocą Gira Project Assistant (GPA) ze zoptymalizowanymi profilami użytkowania do obsługi pomieszczeń lub budynków.

Możliwości zastosowania i kombinacje

  • Gira G1 jako wielofunkcyjne urządzenie do obsługi pomieszczeń oferuje następujące funkcje i kombinacje funkcji:- unifon jako klient SIP- unifon do bramki systemu domofonowego IP- integracja usług internetowych- klient do następujących systemów i serwerów – HomeServer – Gira X1 – Gira One

Właściwości w funkcji wideounifonu

  • Przełączanie kamery: ukierunkowany wybór podłączonych kamer kolorowych.
  • Uruchamianie rygla drzwiowego.
  • Załączanie i wyłączanie dzwonka.
  • Możliwość wyboru 10 różnych melodii dzwonka.
  • Przyjmowanie rozmowy.
  • Regulacja głośności dzwonka i głośnika.
  • Przyjmowanie rozmów z innego unifonu.
  • Przywołanie można uruchomić przez wejście wtórnikowe.
  • Przywołanie z piętra uruchamiane za pośrednictwem czujnika przyciskowego do KNX.

Cechy jako unifon z SIP-Client

  • Funkcja klienta dla systemów zewnętrznych SIP, takich jak Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP Direct Calls lub przez Registrar.
  • Możliwe 64 wywołania wewnętrzne, np. konsjerża.
  • Obsługa Early Media dla obrazu wideo.

Włączenie usług internetowych

  • Portal pogody Gira: Wyświetlanie prognozy pogody dla maksymalnie pięciu miejscowości (wymagane połączenie z internetem).

Właściwości jako klient Gira HomeServer

  • Zależnie od konfiguracji Gira G1 może służyć w instalacjach z urządzeniem Gira HomeServer jako klient od wersji HomeServer Expert 4.13.
  • Gira G1 przedstawia projekt interfejsu Gira HomeServer. Obsługiwane są przy tym prawie wszystkie funkcje należące do standardowego zakresu dostawy Gira HomeServer, a także diagramy, kamery, archiwa kamer, komunikaty, wskazania wartości i prognoza pogody. Możliwa jest również prezentacja dowolnej wizualizacji.
  • Obsługiwany jest zarówno jasny, jak i ciemny motyw interfejsu, które można przełączać.
  • Możliwa jest uproszczona parametryzacja przez GPA (Gira Project Assistant), jeżeli G1 ma być używany wyłącznie jako urządzenie do obsługi pomieszczeń.
  • Ponadto G1 może być równolegle wykorzystywany jako unifon. Funkcję tę można zrealizować w przypadku 2-przewodowego systemu domofonowego Gira poprzez bramkę systemu domofonowego IP lub jako klient SIP.

Właściwości jako klient Gira X1

  • Zależnie od konfiguracji Gira G1 może służyć w instalacjach z urządzeniem Gira X1 jako Client.
  • Po aktualizacji Gira G1 wyświetla interfejs użytkownika Gira X1. Możliwa jest przy tym obsługa do 500 funkcji Gira X1.
  • Dodatkowo do funkcji X1 systemu zarządzania budynkiem w przypadku Gira G1 jako klient Gira X1 dostępne są następujące funkcje:- funkcja bezpośrednia- domofonia Gira- serwis pogodowy online

Właściwości jako klient serwera Gira One

  • Zależnie od konfiguracji Gira G1 można stosować w instalacjach z serwerem Gira One w funkcji klienta.
  • Po aktywacji Gira G1 jest interfejsem Gira aplikacji Gira Smart Home. Można przy tym zwizualizować maksymalnie 250 odbiorników Gira One.
  • Możliwych jest maksymalnie 50 urządzeń Gira G1 w jednym projekcie Gira One.
  • Dodatkowo do odbiorników układu sterowania budynku w przypadku Gira G1 w formie klienta serwera Gira One dostępne są następujące funkcje:- funkcja bezpośrednia- domofonia Gira- serwis pogodowy online.

Dane techniczne

Zasilanie:
PoE

Klasa wydajności PoE 0:
DC 48 V PoE

Standard PoE:
IEEE 802.3af

Instalacja sieciowa:
Specyfikacja sieci Ethernet: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7

Pobór mocy
Maksymalnie:
8 W
Typowo:
4 W

Przyłącza
Przyłącze sieciowe:
RJ45
Wejście wtórnikowe do przycisku przywołania na piętrze:
Zacisk wtykany, zestaw przewodów 5-żyłowych

Wyświetlacz
Przekątna:
17,78 cm (= 7″)
Liczba kolorów:
16,7 M
Rozdzielczość:
800 × 1280 px, 216 ppi
Jasność:
340 cd/m2
Kontrast:
1:1000
Kąt widzenia:
>85° w każdą stronę

Temperatura otoczenia:
od +5°C do +40°C

Czujnik zbliżeniowy
Zasięg:
maks. 40 cm
Zakres wykrywania:
30° w poziomie, 10° w pionie
Stopień ochrony:
IP3XD

Wymiary
Wysokość konstrukcyjna:
szer. 114 × wys. 181 × gł. 15 mm

Głębokość montażu:
18 mm

Wskazówki

  • Nadaje się tylko do zastosowań w obszarze wewnętrznym.
  • Podczas projektowania instalacji należy uwzględnić informacje techniczne dot. utworzenia sieci zawarte w dokumentacji urządzenia.
  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania